Master your Mission.

GO WAGO.

Všichni máme svou misi — vizi, která nás pohání, a výzvy, které vyžadují řešení. Ve společnosti WAGO vás chápeme, rozumíme náročnosti moderních požadavků a víme, že každé spojení se počítá. Ať už jde o kompaktní svorku nebo robustní konektor, páčku, tlačítko či nástroj — naše řešení jsou stejně všestranná jako vaše potřeby: poháněná technologiemi, které nastavují standardy, a odbornými znalostmi, které vám pomáhají postupovat vpřed krok za krokem. A tady je náš slib: Stojíme při vás, abychom vaše projekty posunuli na vyšší úroveň.

2616-2104
Test Name

Svorka na desky plošných spojů; Páčka; 16 mm²; Rozteč 10 mm; 4pól.; Push-in CAGE CLAMP®; Šedá

VAŠE POSLÁNÍ:

MAXIMÁLNÍ VÝKON – ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Svět výkonové elektroniky je složitý, ale WAGO jej činí zvládnutelným. Objevte řešení, která bezpečně přenášejí nejvyšší proudy, optimalizují procesy a posouvají inovace na další úroveň. Jako váš partner jsme s vámi při každé výzvě – od plánování až po dosažení dokonalého spojení.

2712-1212
Lorem ipsum

THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100% protected against mismating; black

VAŠE MISE:

VELKÉ V NEJMENŠÍM PROSTORU!

Budoucnost je kompaktní. S WAGO zvládnete výzvu miniaturizace díky řešením, která umožňují maximální výkon na minimálním prostoru. Naše inovativní svorky a konektory pro desky plošných spojů jsou klíčem ke kompaktnějším zařízením, více funkcím a neomezeným možnostem.