Master your Mission.

GO WAGO.

Jeder von uns hat eine Mission – eine Vision, die uns antreibt, Herausforderungen, die gemeistert werden wollen. Wir verstehen deine Mission, kennen die Komplexität moderner Anforderungen und wissen, dass jede Verbindung zählt. Ganz gleich, ob kompakte Klemme oder robuster Steckverbinder, ob Hebel, Drücker oder Werkzeug – unsere Lösungen sind so vielseitig wie deine Anforderungen: mit Technologien, die Maßstäbe setzen, mit Expertise, die dich Level für Level weiterbringt. Und mit einem Versprechen: Wir stehen an deiner Seite, um deine Projekte aufs nächste Level zu bringen.

2616-2104
Test Name

Leiterplattenklemme mit Hebeln; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

DEINE MISSION:

VOLLE POWER – NULL KOMPROMISSE!

Die Welt der Leistungselektronik ist komplex, doch WAGO macht sie beherrschbar. Entdecke Lösungen, die höchste Ströme sicher übertragen, Prozesse optimieren und Innovationen auf das nächste Level heben. Wir sind dein Partner für jede Herausforderung – von der Planung bis zur perfekten Verbindung.

2712-1212
Lorem ipsum

THT-Stiftleiste mit 1-Leiter-Federleiste -2-reihig; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rastermaß 2,54 mm; 100 % fehlsteckgeschützt; schwarz

DEINE MISSION:

GROSSES AUF KLEINSTEM RAUM!

Die Zukunft ist kompakt. Meistere die Herausforderung der Miniaturisierung mit WAGO Lösungen, die maximale Leistung auf minimalem Raum ermöglichen. Unsere innovativen Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder sind dein Schlüssel zu kleineren Geräten, mehr Funktionen und unbegrenzten Möglichkeiten.

2086-1104
Lorem ipsum

THR-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; schwarz

DEINE MISSION:

DESIGN NACH DEINEN REGELN!

Deine Vision ist einzigartig – deine Produkte sollten es auch sein. Mit WAGO gestaltest du Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder, die perfekt zu deinem Design passen. Erschaffe individuelle Lösungen, die nicht nur funktionieren, sondern auch begeistern. Bereit für maximale Designfreiheit?

2061-0000
xxx

Deine Mission:

MEHR EFFIZIENZ, WENIGER UMWEGE!

Wenn jede Minute zählt, brauchst du Lösungen, die mitspielen. Mit automatisierter Fertigung und cleveren Verpackungen gewinnst du wertvolle Zeit und bringst deine Leiterplatten schneller und effizienter durch die Produktion.