DEINE MISSION:

FERTIGUNG MEISTERN!
2061
xxx

Automatisierte Fertigung ist dein Spielfeld. Optimiere deine Prozesse, senke Kosten und steigere die Effizienz mit WAGO Lösungen, die perfekt in deine Produktionslinien passen. Wir liefern die Komponenten, die deine Mission zum Erfolg führen. Bereit für das nächste Level der Fertigung?

2061
xxx

Master Your Mission für eine wirtschaftliche Fertigung

Steigende Kosten, enge Zeitpläne und hohe Qualitätsanforderungen? Mit einem kostenlosen Muster erhältst du einen ersten Eindruck von ausgewählten WAGO Leiterplattenklemmen für die Fertigung und lernst Aufbau, Verarbeitung und Handhabung kennen.

Ready for Verdrahtungsroboter mit Anschlusstechnik von WAGO

Level up deine Serienfertigung: WAGO Leiterplatten- und Geräteklemmen haben eine clevere trichterförmige Leitereinführung. Viele Serien haben außerdem einem Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss. Damit sind sie perfekt für Robot-Wiring. Starre Leiter isoliert der Verdrahtungsroboter automatisch ab. Durch die Trichtereinführung steckt er Leiter präzise. Die starke Combo sorgt für maximale Effizienz im Production-Game.

Optimierte Verpackung für deine Prozesse

Effizienz beginnt schon beim Wareneingang. WAGO bietet dir eine Vielzahl an Verpackungsvarianten, die perfekt auf deine automatisierten Bestückungsprozesse abgestimmt sind. Von Gurt bis Tray – wähle die Lösung, die deine Fertigung beschleunigt und Kosten senkt.

Tape‑and‑Reel: Steigert die Effizienz

Gurt einspannen, Bestückung läuft: Tape-and-Reel ist dein Standard – vor allem für SMD-Klemmen aber auch für picoMAX® und mehr. Die Maschine pickt präzise, setzt konstant – weniger Fehler, gleichbleibende Qualität, schnell und wirtschaftlich. Pure Effizienz im Serienbestückung-Game!

Bulk: fast Track für die Fertigung

Verpackung auf, Klemmen rein: Schüttkartons bringen Speed in die Fertigungslinie. Einfach direkt in Rütteltöpfe oder in Felder für die manuelle Bestückung schütten. Weniger Verpackung, hunderte Teile pro Pack – für automatische oder manuelle Bestückung – effizienter Flow, mehr Output.

Tray: kontrolliertes Spiel

Im Tray sind Leiterplattenklemmen perfekt fixiert. Immer gleiche Lage, easy Pick für Handmontage und Automaten. Kontakte sind sicher geschützt, der Workflow stabil. Bonus: Für werkzeugbetätigte Leiterplattenklemmen, zum Beispiel die Serie 2626, und Leiterplattenklemmen mit Hebeln, beispielsweise die Serie 2606, gibt es Wellpappe-Trays. Die sind easy recyclebar. Clean Game, starker Score!

Dein Game-Plan für effiziente Fertigung

Im Rennen um Wirtschaftlichkeit zählt jeder Schritt. Entdecke WAGO Lösungen, die deine automatisierten Fertigungsprozesse revolutionieren. Von optimierten Verpackungsvarianten bis hin zu innovativen THR-Produkten – wir liefern die entscheidenden Upgrades für deine Mission.

2086-1104
Serie 2086 – Reflow-Power für deine Leiterplatte

SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weiß

01
2091-1124
*picoMAX*® – kompakt – unerschütterlich – bereit

1-Leiter-Federleiste; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 1,50 mm²; lichtgrau

02
2091-1174
*picoMAX*® eCOM – Deine Platine – dein Game!

1-Leiter-THT-Federleiste, gerade; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; Lötstift Ø 1,0 mm; 1,50 mm²; lichtgrau

03
2621-1104
Serie 2621 – dein Joker

Leiterplattenklemme; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grau

04
2622-3104
Serie 2622 – dein next Move

Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

05
2059-0301
Serie 2059 – SMD für dein LED-Set-up

SMD-Leiterplattenklemme; 0,5 mm²; Rastermaß 3 mm; PUSH WIRE®; im Gurt; weiß

06
2060-0452
Serie 2060 – deine LED-Module auf der Siegerspur

SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 0,75 mm²; Rastermaß 4 mm; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weiß

07
2061-0602
Serie 2061 – Upgrade unlocked

SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 6 mm; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weiß

08
2065-0100
Serie 2065 – neues Level für dein Board-Game

SMD-Leiterplattenklemme; Drücker; 0,75 mm²; Rastermaß 6,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; silberfarben

09
2070-0461
Serie 2070 – schattenfrei ans Ziel

SMD-Through-Board-Leiterplattenklemme; 0,75 mm²; Rastermaß 6,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; im Gurt; weiß

10
2075-0381
Serie 2075 – Licht ohne Limits

SMD-Through-Board-Leiterplattenklemme; Rastermaß 3 mm; PUSH WIRE®; im Gurt; Ohne Gehäuse; silberfarben

11
verfügbar
Serie 2086 – Reflow-Power für deine Leiterplatte
Mit den reflow-fähigen THR- und SMD-Varianten der Serie 2086 holst du dir den wahren Champion unter den Leiterplattenklemmen ins Team. Effizienz? Check! Kostenkontrolle? Check! Diese Klemme ist dein strategischer Vorteil für ökonomische Projekte – clever, kompakt, kampfbereit und dazu superflach mit einer Bauhöhe von nur 7,8 mm.
verfügbar
picoMAX® – kompakt – unerschütterlich – bereit
Wenn’s rüttelt, bleibt picoMAX® standhaft: mit Aderendhülse vibrationsfest bis 8g; eine Feder für Leiteranschluss und Stiftkontakt, wartungsfreier Push-in – die wirtschaftliche Wahl – klein – stark – unaufhaltbar!
verfügbar
picoMAX® eCOM – Deine Platine – dein Game!
Die einzige Leiterplattenklemme, die direkt verlötet und trotzdem steckbar ist – ein wahrer Gamechanger! Dank Tape-and-Reel-Verpackung läuft sie perfekt im automatisierten Bestückungsprozess. Plug and Play auf Pro-Level! Bereit für deine Vision!
verfügbar
Serie 2621 – dein Joker
Mit der Leiterplattenklemme der Serie 2621 steckst du Leiter wie ein Pro. Möglich macht das der Universalanschluss Push-in CAGE CLAMP®. Die Betätigungsart ist dein Joker, denn sie ermöglicht ein direktes Stecken von eindrähtigen Leitern oder feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse.
verfügbar
Serie 2622 – dein next Move
Mit der Serie 2622 steckst du eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt und ohne Werkzeug in die Klemmstelle oder alternativ mit Betätigungswerkzeug – schnell, sicher, effizient. Leiterquerschnitte von 0,14 bis 2,5 mm²? Kein Problem! Die THT-Verlötung sorgt für stabilen Halt auf der Platine. Leiterplattenklemme auf Profiniveau!
verfügbar
Serie 2059 – SMD für dein LED-Set-up
Mit der Serie 2059 bekommst du den kleinsten Boss im WAGO Portfolio: 2,7 mm Power, cleanes Design, blitzschneller Anschluss, kein Schatten, kein Polverlust – nur präzise Performance für deine Leiter bis 0,5 mm².
verfügbar
Serie 2060 – deine LED-Module auf der Siegerspur
Mit der Serie 2060 verbindest du wie ein Pro: direkt stecken, easy lösen, minimaler Schatten. Ganz gleich, ob manuell oder automatisch – diese SMD-Klemme ist dein Gamechanger für smarte Verdrahtung. Ready to wire? Let’s play!
verfügbar
Serie 2061 – Upgrade unlocked
Mit der SMD-Leiterplattenklemme Serie 2061 bist du bereit fürs direkte Netzeinspeisen: ultra-schlank (5,6 mm), blitzschnell gesteckt, polverlustfrei kombinierbar – dein Hardware-Upgrade für industrielle Anwendungen. Bereit zum Einlöten – Let’s go!
verfügbar
Serie 2065 – neues Level für dein Board-Game
Die Serie 2065 ist dein OP-Item für die Platine: ultrakompakt, elegantes, auf's Wesentliche konzentrierte Design und bereit für jede Mission. Mit nur 2,7 mm Bauhöhe und maximalem Anschlussquerschnitt ist sie der Boss im SMD-Universum. Direkt stecken, sauber verdrahten!
verfügbar
Serie 2070 – schattenfrei ans Ziel
Mit der SMD-Leiterplattenklemme Serie 2070 von WAGO LED-Module rückseitig anschließen, Schatten minimieren und Verdrahtung vereinfachen:für feindrähtige Leiter von 0,2 bis 0,75 mm² – anschließen und spielbereit für bis zu 500 V gemäß EN 60598-1.
verfügbar
Serie 2075 – Licht ohne Limits
Mit der SMD-Leiterplattenklemme Serie 2075 schließt du den Leiter vertikal von hinten an das LED-Modul – für gleichmäßige Lichtverteilung, minimale Schatten und ultraschlanke 3,9 mm Bauhöhe. Leiter mit PUSH-WIRE® rein, „Drehen und Ziehen“ raus – und die perfekte Ansaugfläche für die automatische Bestückung!
2086-1104
Serie 2086 – Reflow-Power für deine Leiterplatte
01
2091-1124
*picoMAX*® – kompakt – unerschütterlich – bereit
02
2091-1174
*picoMAX*® eCOM – Deine Platine – dein Game!
03
2621-1104
Serie 2621 – dein Joker
04
2622-3104
Serie 2622 – dein next Move
05
2059-0301
Serie 2059 – SMD für dein LED-Set-up
06
2060-0452
Serie 2060 – deine LED-Module auf der Siegerspur
07
2061-0602
Serie 2061 – Upgrade unlocked
08
2065-0100
Serie 2065 – neues Level für dein Board-Game
09
2070-0461
Serie 2070 – schattenfrei ans Ziel
10
2075-0381
Serie 2075 – Licht ohne Limits
11

Mission Effizienz: zeitsparend durch die Fertigung

Jeder Produktionsschritt zählt auf dem Weg zum nächsten Level. Mit Leiterplatten-Anschlusstechnik von WAGO eliminierst du unnötige Handgriffe, vermeidest Wartezeiten und hältst Prozesse im Flow. Ganz gleich, ob Bestücken, Prüfen oder Verdrahten – die Fertigung läuft schneller, einfacher und effizienter. So sammelst du wertvolle Zeit- und Kostenvorteile und bringst deinen Durchsatz auf ein neues Level.

Optimierte Fertigung mit der Kraft der Feder

Mit Federklemmtechnik erklimmt deine Fertigung eine neue Stufe: wartungsfrei, ohne Nachziehen und ohne Drehmomentprüfung. Das spart Aufwand, erhöht den Durchsatz und senkt somit die Gesamtkosten im Betrieb.

  • Stecken und fertig: Geringerer Verdrahtungsaufwand durch Federklemmtechnik mit Push-in CAGE CLAMP®
  • Sie hält und hält und hält: Durch die wartungsfreie Federklemmtechnik sind alle Leiter stets fest und sicher verbunden.
  • Zeit und Kosten sparen: Ohne den Leiter festzuschrauben und das Drehmoment zu prüfen, erhöht sich der Durchsatz bei der Leiterplattenbestückung.
Jetzt alle Vorteile der Federklemmtechnik entdecken!

Ohne Vortrocknen in den nächsten Produktionsschritt

„Moisture Sensitivity Level 1“ (MSL 1) macht den Prozess zum Fast Run: THR-Produkte gehen direkt in den Reflow-Ofen, ohne Vortrocknen. Das spart Zeit, reduziert den Aufwand und hält deine Fertigung im Flow.

  • Unkomplizierte Lagerung: Die Klemmen sind unempfindlich gegenüber Umgebungsfeuchtigkeit und sofort reflow-ready.
  • Entscheidender Zeitvorteil: Durch MSL 1 werden Trocknungszeiten vor dem Bestücken überflüssig.
  • Schnellere Verarbeitung: weniger Prozessschritte, schnellere Fertigung, schneller ans Ziel

Check ohne Stopp: Prüfung im Flow

Direkt im Spiel prüfen: Die Klemme bleibt verriegelt, der Test läuft automatisch über die Prüföffnung. Kein Lösen der Leiter, kein Extraschritt – das spart Zeit in der Fertigung und hält den Durchsatz konstant hoch.

  • Permanent fest verbunden: Dank Prüföffnung bleibt der Leiter fest verbunden – auch während des Funktionstests.
  • Prüfen ohne Zeitfresser: kein Lösen, kein Wiedermontieren, kein unnötiger Aufwand.
  • Kein Handgriff nötig: Die Prüfung läuft direkt im automatisierten Fertigungsprozess mit.

Upgrade für dein Leuchtendesign

Brillantes Licht, schlankes Design! Miniaturisierung ist dein Move: WAGO Klemmen integrieren sich nahtlos, sparen Platz und sichern Qualität – für starke Performance im Leuchtendesign-Game.

Dein nächstes Level: neue Horizonte

Du hast die Fertigung gemeistert. Doch dein Potenzial ist grenzenlos! Erweitere deinen Horizont und entdecke weitere Schlüsselthemen der Leistungselektronik. WAGO liefert dir das Wissen und die Lösungen, um deine Fähigkeiten auszubauen und neue Erfolge zu erzielen.

Next Level

Leistungselektronik: Power Up

Meistere deine Mission mit Leiterplattenanschlusstechnik für hohe Ströme. Finde den passenden Querschnitt - so groß wie nötig, so kompakt wie möglich.

Miniaturisierung: Klein und voller Power.

Kleinere Geräte, größere Leistung: Die Herausforderung der Miniaturisierung meistern. Entdecke für deine Leiterplatten-Designs WAGO-Lösungen, die maximale Performance auf minimalem Raum ermöglichen.

Individualisierung: Dein Design.

Deine Produkte sind einzigartig. Gestalte Leiterplattenanschlüsse nach deinen Regeln – mit Farben, Beschriftungen und Features, die perfekt zu deiner Vision passen.

Leistungselektronik: Power Up

Meistere deine Mission mit Leiterplattenanschlusstechnik für hohe Ströme. Finde den passenden Querschnitt - so groß wie nötig, so kompakt wie möglich.

Miniaturisierung: Klein und voller Power.

Kleinere Geräte, größere Leistung: Die Herausforderung der Miniaturisierung meistern. Entdecke für deine Leiterplatten-Designs WAGO-Lösungen, die maximale Performance auf minimalem Raum ermöglichen.

Individualisierung: Dein Design.

Deine Produkte sind einzigartig. Gestalte Leiterplattenanschlüsse nach deinen Regeln – mit Farben, Beschriftungen und Features, die perfekt zu deiner Vision passen.