Votre Mission:
La production automatisée est votre terrain de jeu. Optimisez vos processus, réduisez les coûts, et augmentez l’efficacité avec les solutions WAGO qui s’intègrent parfaitement dans vos lignes de production. Nous vous fournissons les composants qui garantiront votre succès. Prêt à atteindre le niveau supérieur de votre production ?
Prêt pour les robots de câblage dotés de la technologie de connexion WAGO
Améliorez vos lignes de production : les bornes WAGO pour circuits imprimés sont dotées d’une entrée pour conducteur ingénieuse en forme d’entonnoir. Plusieurs d’entre-elles possèdent également la technologie de connexion push-in CAGE CLAMP®. C’est pourquoi elles sont parfaites pour le câblage robotisé. Les robots de câblage dénudent automatiquement les conducteurs rigides avant de les insérer avec précision grâce à l’entrée en forme d’entonnoir. Cette puissante combinaison offre une efficacité maximale dans le monde de la production.
Votre plan de jeu pour une production efficace
Votre plan de jeu pour une production efficace
Dans la course à la rentabilité, chaque étape compte. Découvrez les solutions WAGO qui révolutionnent vos processus de production automatisés. Des options d’emballage optimisées aux produits THR innovants – nous fournissons les améliorations décisives pour votre mission.
Mission d’efficacité : gagner du temps dans la production.
Mission d’efficacité : gagner du temps dans la production.
Chaque étape de production compte pour atteindre le niveau supérieur. Avec les technologies de connexion pour circuits imprimés de WAGO, vous éliminez les étapes superflues, évitez les temps morts et assurez la bonne exécution des processus. Que ça soit de l’assemblage, du contrôle, ou du câblage – la production est plus rapide, plus simple et plus efficace. Cela vous fait gagner un temps précieux et vous aide à réduire vos coûts tout en optimisant votre débit jusqu’au niveau supérieur.
Une production optimisée grâce à la puissance du ressort
Utilisez la technologie des connexions à ressort pour atteindre un nouveau niveau en production : sans maintenance, sans aucun besoin de tester le retirage et le torque. Cela vous économise des efforts et accroît votre débit réduisant ainsi les coût d’opération globaux.
- Branchez et c’est fini : réduisez les efforts de câblage grâce a la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®.
- Ça tient, tient, et tient encore : grâce à la technologie de connexion à ressort sans entretient, tous les conducteurs restent fermement en place et sont connectés de manière sûre.
- Économie de temps et d’argent : en vous évitant de visser le conducteur et de vérifier le torque, vous augmentez votre débit de production lors de l’assemblement de circuits imprimés.
La prochaine étape de production, sans pré-séchage.
« Moisture Sensitivity Level 1 » (MSL 1) ou sensibilité à l’humidité de niveau 1, transforme votre processus en véritable sprint : les produits THR vont directement dans le four de reflux sans pré-séchage. Cela économise du temps, des efforts et préserve le flux de votre production.
- Stockage facilité : les bornes de connexion ne sont pas affectées par l’humidité ambiante et sont prêt au reflux
- Économie de temps décisive : avec le MSL 1, les périodes de séchages ne sont pas nécessaires
- Un débit plus rapide : moins d’étapes, production accélérée, plus rapide jusqu’au bout.
Vérifier sans rien arrêter : testez dans le flux.
Testez directement en production : la borne de connexion reste verrouillée et le test s’effectue automatiquement via le port de test. Pas besoin de desserrer le conducteur, pas d’étape supplémentaire : cela permet de gagner du temps en production et de maintenir un débit élevé en permanence.
- Connexion solide et fiable : grâce au port de test, le conducteur reste solidement connecté, même pendant le test de fonctionnement.
- Testez sans temps « mort » : pas de desserrage, pas de remontage, pas d’effort inutile.
- Aucune intervention manuelle nécessaire : le test fait partie du processus de production automatisé.
Concept d’éclairage : passez au niveau supérieur
Une lumière éclatante, un design ultrafin ! La miniaturisation, c’est à vous de jouer. Les bornes de connexion WAGO s’intègrent parfaitement, économisent de la place et garantissent un travail de qualité – pour des performances de pointes en conception d’éclairage.