VOTRE MISSION :

PUISSANCE MAXIMALE SANS COMPROMIS !
2616-2104
XY

Borne pour circuits imprimés avec leviers ; 16 mm² ; pas de 10 mm ; Push-in CAGE CLAMP® ; gris

Le monde de l'électronique de puissance est complexe, mais WAGO le rend maîtrisable. Découvrez des solutions qui transmettent en toute sécurité les courants élevés, optimisent les processus et font passer les innovations au niveau supérieur. Nous sommes votre partenaire pour tous les défis, de la planification à la connexion parfaite.

2616-2104
XY

Borne pour circuits imprimés avec leviers ; 16 mm² ; pas de 10 mm ; Push-in CAGE CLAMP® ; gris

Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

MCS MIDI HV : puissance maximale – une nouvelle dimension

Le connecteur pour circuits imprimés MCS MIDI HV change la donne pour les applications à courant élevé : compact pour des sections jusqu'à 2,5 mm², robuste, homologué UL 600 et idéal pour des connexions sûres et efficaces, même sous des courants élevés.

Votre mise à niveau pour la gestion thermique

La chaleur est l'ennemi juré de votre électronique de puissance. Grâce à l'outil de simulation thermique, vous gardez le contrôle : il vous aide à trouver la taille idéale pour vos besoins en matière de température et de courant. Aussi petit que possible, aussi grand que nécessaire ! Vous prenez ainsi la meilleure décision pour votre mission.

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

Gagnez du temps : votre accélérateur de vitesse

Les temps d'attente appartiennent au passé. Au lieu de tests laborieux en laboratoire, notre outil vous fournit des résultats précis en quelques secondes. Trouvez la solution optimale en un clin d'œil et accélérez vos processus de développement. Prenez les commandes, imposez votre cadence. Votre plus grand bénéfice tient en un mot : le temps !

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

Tout numéro de pôle : votre jeu flexible

Quelle que soit la complexité de votre conception, notre outil reproduit tous les nombres de pôles. Vous pouvez ainsi analyser avec précision différentes combinaisons de solutions de connexion et optimiser les performances thermiques de votre circuit imprimé grâce à la meilleure solution. Bénéficiez d'une liberté et d'un contrôle maximum dans votre mission.

WAGO Themal Simulation Tool

Charges électriques : simulations et essais

Testez vos composants dans des conditions réalistes. Notre outil permet de simuler divers scénarios de charge électrique afin que vous puissiez vérifier avec précision les performances de votre technique de raccordement dans toutes les conditions de fonctionnement imaginables. Préparez-vous de manière optimale à relever tous les défis.

Votre prochaine mise à niveau vous attend

L'innovation est notre moteur. Découvrez notre gamme de produits pour vos circuits imprimés et passez à la vitesse supérieure. Conçue pour offrir des performances et une efficacité maximales, elle est prête à relever les défis auxquels votre électronique de puissance est confrontée.

0831-1104
*MCS* MAXI 6 – un boost pour votre circuit imprimé

Connecteur femelle à 1 conducteur ; avec leviers ; Push-in CAGE CLAMP® ; 10 mm² ; espacement des broches 7,62 mm ; protection à 100 % contre les erreurs de connexion ; gris clair

01
0832-1104
*MCS* MAXI 16 – Votre niveau supérieur en matière d'électronique de puissance

Connecteur femelle à 1 conducteur ; avec leviers ; Push-in CAGE CLAMP® ; 16 mm² ; espacement des pôles 10,16 mm ; protection à 100 % contre les erreurs de connexion ; gris clair

02
2706-0154
Série 2706 – La carte polyvalente

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; pas 7,5 mm; CAGE CLAMP®; gris

03
2716-0104
Série 2716 – Câblage – Soudure – Réussite

Bloc de jonction pour circuit imprimé ; avec leviers ; 16 mm² ; espacement des broches 10 mm ; CAGE CLAMP® ; gris

04
0745-0304
Série 745 – Votre circuit imprimé – Votre mission

Borne pour circuits imprimés; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; gris

05
2724-1204
*MCS* MIDI HV – Performances maximales

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; 2,50 mm²; gris clair

06
2606-1104
Série 2606 – Pas de sertissage, pas de stress

Borne pour circuits imprimés; Levier; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

07
2616-2104
Série 2616 – Tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur, repoussez le levier vers le bas – C'est terminé !

Borne pour circuits imprimés; Levier; 16 mm²; Pas 10 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; gris

08
2626-1104
Série 2626 – Prête pour un placement automatique

Borne pour circuits imprimés; 6 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; noir

09
2636-1104
Série 2636 – Visez la victoire

Borne pour circuits imprimés; 16 mm²; Pas 10 mm; 4 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; noir

10
disponible
MCS MAXI 6 – un boost pour votre circuit imprimé
Connecteur nouvelle génération : levier, Push-in CAGE CLAMP®, jusqu'à 10 mm², 600 V UL, fil-à-carte/fil-à-fil, protégé contre les erreurs d'enfichage – prêt pour la prochaine étape !
disponible
MCS MAXI 16 – Votre niveau supérieur en matière d'électronique de puissance
Action plug-and-play : levier, Push-in CAGE CLAMP®, jusqu'à 25 mm², sans outil, protégé contre les erreurs de connexion, codable et verrouillable, fil-à-carte/fil-à-fil, pas des broches de 10,16 mm
disponible
Série 2706 – La carte polyvalente
La solution polyvalente : jusqu'à 6 mm², levier, CAGE CLAMP®, entrée à 30° ; avec ou sans plage de dérivation, ce bornier pour circuits imprimés s'adapte à vos exigences opérationnelles. Prêt pour la prochaine étape ?
disponible
Série 2716 – Câblage – Soudure – Réussite
Premier joueur prêt : levier, soudure THT, insertion à 30° ; pour 1,5 ... 16 mm² – pas de sertissage, pas de contrainte – prêt pour n'importe quel niveau de carte
disponible
Série 745 – Votre circuit imprimé – Votre mission
Un joueur professionnel : câblage 0,2 ... 6 mm², avec THT et insertion à 45° ; surface en étain pour des performances stables ; activation à l'aide d'un outil – précis, rapide, fiable
disponible
MCS MIDI HV – Performances maximales
Le connecteur enfichable MIDI HV pour circuits imprimés de MCS change la donne pour vos applications à fort courant : solution compacte pour des sections allant jusqu'à 2,5 mm², ce connecteur robuste et homologué UL-600 est idéal pour établir des connexions sûres et efficaces, même à forts courants.
disponible
Série 2606 – Pas de sertissage, pas de stress
Mouvement rapide : leviers pour conducteurs jusqu'à 10 mm² (avec embouts jusqu'à 6 mm²) ; grâce au soudage THT et à la géométrie d'insertion intelligente, vous êtes prêt pour tous les niveaux.
disponible
Série 2616 – Tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur, repoussez le levier vers le bas – C'est terminé !
Mise en service en un seul geste : tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur, repoussez le levier vers le bas – c'est tout ! Pour 0,75 … 16 mm², pas des broches de 10 mm, THT, rapide – sûr – intelligent !
disponible
Série 2626 – Prête pour un placement automatique
Intégration en ligne : CAGE CLAMP® enfichable, compatible avec la refusion, 6 mm², pas des broches de 7,5 mm ; prêt pour un processus d'assemblge automatisé avec un conditionnement en bande et bobine – il est temps de passer à l'action !
disponible
Série 2636 – Visez la victoire
Une mise à niveau de puissance : CAGE CLAMP® à enfichage pour un branchement ultra-rapide, soudure THT pour des connexions stables, connexion à l'aide d'un outil pour des sections de 0,75 à 16 mm², des performances maximales – votre boost matériel !
0831-1104
*MCS* MAXI 6 – un boost pour votre circuit imprimé
01
0832-1104
*MCS* MAXI 16 – Votre niveau supérieur en matière d'électronique de puissance
02
2706-0154
Série 2706 – La carte polyvalente
03
2716-0104
Série 2716 – Câblage – Soudure – Réussite
04
0745-0304
Série 745 – Votre circuit imprimé – Votre mission
05
2724-1204
*MCS* MIDI HV – Performances maximales
06
2606-1104
Série 2606 – Pas de sertissage, pas de stress
07
2616-2104
Série 2616 – Tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur, repoussez le levier vers le bas – C'est terminé !
08
2626-1104
Série 2626 – Prête pour un placement automatique
09
2636-1104
Série 2636 – Visez la victoire
10

Commander des échantillons dès maintenant

Dans notre boutique en ligne, cliquez sur l'icône « Cadeau » pour commander un échantillon gratuit de l'article souhaité. Pour les articles de raccordement de câbles, vous avez le choix parmi plus de 1 500 échantillons. Chaque commande d'échantillons peut comprendre au maximum 10 articles différents, avec jusqu'à 3 exemplaires de chaque.

Votre mode de connexion, votre contrôle

Sélectionnez le mode de connexion qui rend votre installation la plus efficace : utilisation sans outil avec des leviers, précis par bouton-poussoir ou conventionnelle avec des outils.

Manipulation sans outil

Avec les borniers pour circuits imprimés et les connecteurs enfichables à levier de WAGO, chaque tâche de câblage devient une mission intuitive. Tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur et repoussez le levier vers le bas – c'est terminé ! Une sécurité visible, des performances impressionnantes !

  • Utilisation intuitive
  • Câblage sans outil
  • Sécurité maximale

Activation par outil ou bouton-poussoir

Quand chaque millimètre compte : les borniers pour circuits imprimés et les connecteurs enfichables avec boutons-poussoirs ou outils de manipulation de WAGO offrent des solutions de câblage intelligentes, compactes, économiques et sûres.

  • Câblage peu encombrant
  • Solution économique
  • Idéal pour le câblage d'usine

Commande de câblage : prêt à connecter

Les composants électroniques de puissance sont au cœur de la technologie de transmission. Découvrez les solutions WAGO pour le contrôle des moteurs électriques dans les applications exigeantes. Réussissez votre mission grâce à une technologie de connexion robuste et homologuée UL.

Votre mission est importante. Nous vous aidons à la mener à bien.

Demandez de l'aide ! Vous rencontrez des difficultés et recherchez une solution qui rassemble tous les éléments ? Nous sommes prêts à franchir la prochaine étape avec vous. Contact personnalisé, conseils individuels et assistance pratique : pour que votre mission soit non seulement couronnée de succès, mais aussi triomphante. Il vous suffit de remplir le formulaire et nous vous contacterons.

Prêt pour le niveau supérieur ?

Votre mission continue ! Découvrez d'autres sujets passionnants liés à la connexion des circuits imprimés et trouvez les solutions WAGO adaptées à vos projets. Nous vous accompagnons à chaque étape pour encore plus d'efficacité, de sécurité et d'innovation.

Next Level

Miniaturisation : petit et puissant

Des appareils plus petits, des performances accrues : relevez le défi de la miniaturisation. Découvrez les solutions WAGO pour vos conceptions de circuits imprimés qui permettent d'obtenir des performances maximales dans un espace minimal.

Individualisation: votre design

Votre vision est unique – vos produits devraient l’être aussi. Avec WAGO, tu conçois des bornes pour circuits imprimés et des connecteurs de traversée qui s’accordent parfaitement à ton design.

Production économique: un contrôle total

Optimisez vos processus de production et réduisez vos coûts. Découvrez les solutions WAGO pour une fabrication efficace et automatisée, et raccourcissez vos cycles de production.

Miniaturisation : petit et puissant

Des appareils plus petits, des performances accrues : relevez le défi de la miniaturisation. Découvrez les solutions WAGO pour vos conceptions de circuits imprimés qui permettent d'obtenir des performances maximales dans un espace minimal.

Individualisation: votre design

Votre vision est unique – vos produits devraient l’être aussi. Avec WAGO, tu conçois des bornes pour circuits imprimés et des connecteurs de traversée qui s’accordent parfaitement à ton design.

Production économique: un contrôle total

Optimisez vos processus de production et réduisez vos coûts. Découvrez les solutions WAGO pour une fabrication efficace et automatisée, et raccourcissez vos cycles de production.