TU MISIÓN:
Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 16 mm²; Paso 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; verde
El mundo de la electrónica de potencia es complejo, pero WAGO lo hace manejable. Descubre soluciones que transmiten de forma segura las corrientes más altas, optimizan procesos y llevan la innovación al siguiente nivel. Como tu socio, te acompañamos en cada reto: desde la planificación hasta lograr la conexión perfecta.
Borna para placas de circuito impreso; Palanca; 16 mm²; Paso 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; verde
MCS MIDI HV: Máximo rendimiento – Nueva dimensión
El conector enchufable para PCB MCS MIDI HV es un punto de inflexión para tus aplicaciones de alta corriente: una solución compacta para secciones de hasta 2,5 mm². Este conector robusto, con aprobación UL-600, es ideal para establecer conexiones seguras y eficientes, incluso con corrientes elevadas.
Tu próxima mejora te está esperando
Tu próxima mejora te está esperando
La innovación es lo que nos impulsa. Descubre nuestro portafolio para tu PCB y lleva tu misión al siguiente nivel. Diseñado para máximo rendimiento y eficiencia, está listo para afrontar los retos de tu electrónica de potencia.
Tu tipo de accionamiento, tu control
Tu tipo de accionamiento, tu control
Selecciona el tipo de accionamiento que haga tu instalación más eficiente: ya sea manejo sin herramientas con palanca, accionamiento preciso mediante pulsador o con herramienta tradicional.
Accionamiento sin herramientas
Con las bornas para PCB y conectores enchufables de WAGO con palanca, cada tarea de cableado se convierte en una misión intuitiva. Sube la palanca, inserta el conductor y baja la palanca: ¡listo! Seguridad visible y rendimiento impresionante.
- Manejo intuitivo
- Cableado sin herramientas
- Máxima seguridad
Accionamiento con herramienta o pulsador
Cuando cada milímetro cuenta: las borneras para PCB y conectores enchufables de WAGO con pulsadores o herramientas de accionamiento ofrecen soluciones de cableado inteligentes, compactas, económicas y seguras.
- Cableado que ahorra espacio
- Solución económica
- Ideal para cableado en fábrica
Accionamientos: listos para conectar
La electrónica de potencia es el corazón de la tecnología de accionamiento. Descubre las soluciones WAGO para el control de motores eléctricos en aplicaciones exigentes. Domina tu misión con tecnología de conexión robusta y aprobada por UL.