LA TUA SFIDA:
Morsetto per circuito stampato; leva; 16 mm²; Passo pin 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grigio
Il mondo dell’elettronica di potenza è complesso. Con WAGO, diventa semplice. Scopri soluzioni che trasmettono in sicurezza le correnti più elevate, ottimizzano i processi e portano l’innovazione a un livello superiore. Come tuo partner, ti supportiamo in ogni fase: dalla pianificazione alla realizzazione della connessione perfetta.
Morsetto per circuito stampato; leva; 16 mm²; Passo pin 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grigio
MCS MIDI HV: massime prestazioni – Una nuova dimensione
Il connettore per PCB innestabile MCS MIDI HV è una vera rivoluzione per le applicazioni ad alta corrente: una soluzione compatta per sezioni fino a 2,5 mm², questo connettore robusto, approvato UL-600, è ideale per garantire connessioni sicure ed efficienti, anche sotto correnti elevate.
Il tuo prossimo upgrade ti aspetta
Il tuo prossimo upgrade ti aspetta
L'innovazione è ciò che ci guida. Scopri il nostro portfolio per PCB e porta la tua missione al livello successivo. Progettato per garantire massime prestazioni ed efficienza, è pronto ad affrontare le sfide della tua elettronica di potenza.
Il tuo tipo di azionamento, il tuo controllo
Il tuo tipo di azionamento, il tuo controllo
Seleziona il tipo di azionamento che rende la tua installazione più efficiente: senza utensili con leva, preciso a pulsante oppure convenzionale con utensile.
Azionamento senza utensili
Con i morsetti per circuiti stampati e i connettori innestabili con leva di WAGO, ogni attività di cablaggio diventa una missione intuitiva. Solleva la leva, inserisci il conduttore e abbassa la leva, fatto! Sicurezza visibile, prestazioni straordinarie.
- Utilizzo intuitivo
- Cablaggio senza utensili
- Massima sicurezza
Azionamento con utensile o a pulsante
Quando ogni millimetro conta: i morsetti per circuiti stampati PCB e i connettori innestabili WAGO, azionabili tramite pulsante o utensile, offrono soluzioni di cablaggio intelligenti, compatte, economiche e sicure.
- Cablaggio salvaspazio
- Soluzione conveniente
- Ideale per il cablaggio industriale
Cablaggio degli azionamenti: pronto per la connessione
L'elettronica di potenza è il cuore della tecnologia degli azionamenti. Scopri le soluzioni WAGO per il controllo dei motori elettrici in applicazioni impegnative. Affronta ogni sfida con una tecnologia di connessione robusta e certificata UL.