LA TUA SFIDA:
Intestazione maschio THT con connettore femmina a 1 conduttore; doppia fila; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; passo 2,54 mm; protezione al 100% contro l'inversione di polarità; nero
Il futuro è compatto. Affronta la sfida della miniaturizzazione con le soluzioni WAGO ottenendo massime prestazioni nel minimo spazio. I nostri innovativi morsetti e connettori per circuiti stampati (PCB) sono la chiave per realizzare dispositivi più compatti, conpiù funzioni e possibilità illimitate.
Intestazione maschio THT con connettore femmina a 1 conduttore; doppia fila; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; passo 2,54 mm; protezione al 100% contro l'inversione di polarità; nero
MCS MICRO: più spazio - più possibilità!
Nella miniaturizzazione ogni millimetro conta. La serie MCS MICRO offre spazio prezioso sul PCB senza compromettere le prestazioni. È la tecnologia di connessione ideale per sezioni fino a 0,5 mm². Il punto di forza: l’azionamento a leva, unico in questa gamma di sezioni.
Le competenze giuste per la miniaturizzazione
Le competenze giuste per la miniaturizzazione
Ogni missione richiede i giusti strumenti. Scopri il nostro ampio portafoglio di morsetti e connettori per PCB, specifici per applicazioni miniaturizzate. Qui troverai tutta la potenza che serve per passare al livello successivo.
La tua strategia di gioco per i prodotti compatti
La tua strategia di gioco per i prodotti compatti
Prodotti piccoli, grande impatto: ottimizza la gestione e la connessione dei tuoi componenti miniaturizzati. Scopri quale tipo di azionamento è la scelta vincente per le connessioni in fabbrica e a cosa prestare attenzione nelle connessioni in campo per garantire processi fluidi e senza interruzioni.
Nuovo livello attivato: Factory Mode
Le connessioni in fabbrica presentano sfide uniche. In condizioni controllate, crimpatura e l'uso di utensili speciali fanno parte del gioco. Con pulsanti di azionamento e strumenti dedicati puoi affrontare anche le sfide più complesse.
- Push-in CAGE CLAMP® consente l'inserimento diretto dei conduttori.
- Terminazione automatizzata semplice tramite tasto di azionamento.
- L'opzione più economica per la vostra missione!
Checkpoint: continua con la connessione in campo
Mantienilo semplice: la connessione in campo deve essere il più intuitiva possibile. Per questo motivo, scegli morsetti o connettori per PCB con leve, senza utensili speciali, utilizzo intuitivo, chiarezza universale. Così eviti una situazione di game‑over nella scelta della tecnologia di connessione.
- Livello 1 cablaggio senza utensili speciali
- Terminazione dei conduttori intuitiva e chiara in ogni situazione
- Cablaggio facile in spazi ridotti con connettori PCB a leva.
Lighting Design: il tuo prossimo livello!
La tua visione: una luce brillante in un design compatto! La miniaturizzazione è la tua mossa vincente. WAGO ti fornisce morsetti per PCB che si integrano in modo impeccabile. Risparmia spazio senza compromessi sulla qualità dell'illuminazione o sulla facilità di installazione.