YOUR MISSION:
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
Fremtiden er kompakt. Å mestre utfordringen med miniaturisering med WAGO-løsninger som gir maksimal ytelse på minimal plass. Våre innovative PCB klemmer og kontakter er nøkkelen til mer kompakte enheter, flere funksjoner og ubegrensede muligheter.
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
Ta kontakt!
Står du overfor utfordringer og ser etter en løsning som samler alt på ett sted? Vi er klare til å ta neste steg sammen med deg.
Personlig kontakt, individuell rådgivning og praktisk støtte – slik at din misjon ikke bare lykkes, men blir en suksess.
Fyll enkelt ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.
MASTER YOUR MISSION. GO WAGO.
Ditt skill set for miniaturisering
Ditt skill set for miniaturisering
Hver mission trenger de riktige verktøyene. Oppdag vår omfattende portefølje av PCB klemmer og kontakter, spesielt utviklet for miniaturiserte applikasjoner. Her finner du kraften du trenger for ditt neste nivå.
Din game plan for små produkter
Din game plan for små produkter
Små produkter, stor effekt: Optimaliser håndtering og tilkobling av miniaturiserte komponenter. Finn ut hvilken betjeningstype som er riktig trekk for fabrikktilkoblinger – og hva du bør passe på for feltkoblinger for å sikre smidige prosesser.
New Level Activated: Factory Mode
Tilkoblinger i fabrikk har sine egne utfordringer. Under kontrollerte forhold er krymping og bruk av spesialverktøy en del av spillet. Med trykknapper og betjeningsverktøy kan du mestre enda mer komplekse utfordringer.
- Push-in CAGE CLAMP® lar deg sette inn ledere direkte.
- Enkel automatisert lederterminering med trykknapp eller verktøy.
- Det økonomiske valget for din mission!
Checkpoint nådd: Fortsette med feltkobling?
Hold det enkelt: Feltkobling bør være så enkel som mulig. Velg derfor PCB klemmer eller kontakter med hendler – ingen spesialverktøy, intuitiv betjening, tydelig og globalt. Slik unngår du en game-over-situasjon når du velger tilkobling.
- Level 1-kobling uten spesialverktøy
- Intuitiv og tydelig lederterminering i enhver situasjon
- Enkel kobling i trange rom med pluggbare PCB-kontakter med hendel