VOTRE MISSION :
Connecteur femelle; Double rangée; Leviers; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Pas 2,54 mm; 24 pôles; Protection à 100 % contre les erreurs de raccordement; Contacts plaqués or; noir
Le futur, c'est la compacité . Relevez le défi de la miniaturisation grâce aux solutions WAGO qui offrent des performances maximales dans un espace minimal. Nos borniers et connecteurs innovants pour circuits imprimés sont la clé pour des appareils plus compacts avec plus de fonctionnalités et des possibilités illimitées.
Connecteur femelle; Double rangée; Leviers; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Pas 2,54 mm; 24 pôles; Protection à 100 % contre les erreurs de raccordement; Contacts plaqués or; noir
MCS MICRO : Plus d'espace, plus de possibilités !
Dans la miniaturisation chaque millimètre compte . MCS MICRO offre un gain de place crucial sur le circuit imprimé sans compromettre les performances. Technologie de connexion à ressort pour des sections de conducteurs allant jusqu'à 0,5 mm². Son point fort : l'actionnement par levier - unique dans cette plage de sections.
Vos compétences en matière de miniaturisation
Vos compétences en matière de miniaturisation
Chaque mission nécessite les outils adaptés. Découvrez notre gamme complète de borniers et connecteurs pour circuits imprimés spécialement conçus pour vos applications miniaturisées. Vous trouverez ici la puissance dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur.
Votre stratégie pour les composants miniatures
Votre stratégie pour les composants miniatures
Petits produits, grand impact : optimisez la manipulation et la connexion de vos composants miniaturisés. Découvrez quel model est le plus adapté aux connexions en usine et à quoi il faut prêter attention pour les connexions sur le terrain afin de garantir des processus fluides.
Nouveau niveau activé : Mode usine
Les connexions d'usine posent des défis qui leur sont propres. Dans des conditions contrôlées, le sertissage et l'utilisation d'outils spéciaux s'imposent. Vous pouvez répondre à des applications plus complexes grâce à des boutons-poussoirs et des outils de commande.
- Le système Push-in CAGE CLAMP® vous permet d'insérer directement les conducteurs.
- La jonction automatisée des conducteurs s'effectue facilement à l'aide d'un bouton-poussoir.
- L'option économique pour votre mission !
Point de contrôle atteint : poursuivre la connexion au terrain
Restez simple : la connexion sur le terrain doit être aussi simple que possible. Choisissez donc des borniers pour circuits imprimés ou des connecteurs à leviers – aucun outil spécial n'est nécessaire, leur utilisation est intuitive et leur fonctionnement clair pour tous. Vous éviterez ainsi toute situation critique lors du choix d'une connexion.
- Câblage de niveau 1 sans outils spéciaux
- Terminaison intuitive et claire du conducteur dans toutes les situations
- Câblage facile dans les espaces restreints grâce aux connecteurs PCB enfichables avec leviers
Conception d'éclairage : passez au niveau supérieur
Votre vision : un design lumineux et performant ! La miniaturisation est votre alliée. WAGO fournit des borniers qui s'intègrent parfaitement aux systèmes de bandeaux LED. Gagnez de la place sans faire de compromis sur la qualité de l'éclairage ou lors de l'installation.