ВАШАТА МИСИЯ:
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
Бъдещето е компактно. Овладейте предизвикателството на миниатюризацията с решения от WAGO, които осигуряват максимална производителност в минимално пространство. Нашите иновативни печатни клеми и конектори са ключа към по-компактни устройства, повече функции и неограничени възможности.
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
MCS MICRO: Повече пространство – повече възможности!
Всеки милиметър е от значение при миниатюризацията. MCS MICRO осигурява ключово пространство върху печатната платка, без да прави компромис с производителността. Това е вашата свързваща технология за сечения до 0.5 mm². Акцентът: Лостово задействане – уникално в този диапазон на сечения.
Вашият набор от умения за миниатюризация.
Вашият набор от умения за миниатюризация.
Всяка мисия се нуждае от правилните инструменти. Открийте нашето цялостно портфолио от печатни клеми и конектори, специално създадени за миниатюризирани приложения. Тук ще намерите силата, необходима за следващото ниво.
Вашият игрови план за малки продукти
Вашият игрови план за малки продукти
Малки продукти, голямо въздействие: Оптимизирайте работата и свързването на миниатюризираните компоненти. Открийте кой тип задействане е правилният ход за фабрични връзки и на какво да обърнете внимание при полеви връзки за безпроблемни процеси.
Новo ниво активирано: Factory Mode
Връзките във фабриката имат свои уникални предизвикателства. При контролирани условия кримпването и използването на специални инструменти е част от играта. Можете да овладеете още по-сложни задачи с бутони и инструменти за управление.
- Push-in CAGE CLAMP® позволява директно вмъкване на проводници.
- Автоматизираното свързване е лесно с бутон или управляващ инструмент.
- Икономично решение за вашата мисия!
Продължавате ли с полевата връзка?
Просто и ясно: Полевата връзка трябва да бъде максимално опростена. Затова изберете печатни клеми или конектори с лостове – без специални инструменти, интуитивна работа, разпознаваеми в цял свят. Така не допускате фатални грешки.
- Окабеляване от ниво 1 без специални инструменти
- Интуитивно и ясно свързване на проводници във всяка ситуация
- Лесно окабеляване навсякъде със щекерни конектори с лостове.