你的使命:
小空间,大乾坤!
2712-1212 
THT针型插座,搭配1线孔型插头;双排;带操作杆;直插型笼式弹簧连接方式;0.5 mm²;焊针间距2.54 mm;100%防插错;黑色
紧凑设计,定义未来。万可解决方案助您攻克微型化挑战,在最小空间内释放极限性能。创新型PCB接线端子和连接器,是您实现更紧凑的设备、更丰富的功能和更多创意的关键。
2712-1212 
THT针型插座,搭配1线孔型插头;双排;带操作杆;直插型笼式弹簧连接方式;0.5 mm²;焊针间距2.54 mm;100%防插错;黑色
专属微型化“技能包”
专属微型化“技能包”
每项任务都需要合适的工具。探索我们专为微型化应用设计的全系列PCB接线端子与连接器。得力工具让您如虎添翼,迈向新高度。
微型产品致胜攻略
微型产品致胜攻略
小空间,大乾坤:优化微型组件的操作与连接方式。探索工厂连接应选择何种接线类型,以及现场连接需注意哪些要点,确保每个过程顺畅高效。
新关卡现已激活:工厂模式
工厂内部的连接同样面临独特挑战。在受控条件下,进行压接和使用专用工具是常规操作。而借助推压键与专用操作工具,您能驾驭更复杂的任务。
- 直插型笼式弹簧连接技术,直接插入导线即可完成连接。
- 通过推压键实现导线自动连接。
- 为您的任务提供高性价比之选!
关键节点:进阶现场连接
化繁为简:现场连接应尽可能简单易行。因此,请选择带操作杆的PCB接线端子或连接器,无需专用工具、操作直观、全球通用。这样一来,您在选择连接方案时便能避免陷入困境。
- 一级接线,无需专用工具
- 各类场景下,导线连接均直观明了
- 借助带操作杆的接插式PCB连接器,在狭小空间也能轻松接线