你的使命:

掌控电力电子,WAGO护航!
2616-2104
XY

PCB接线端子;带操作杆;16 mm²;焊针间距10 mm;直插型笼式弹簧连接技术;灰色

电力电子世界错综复杂,万可助您尽在掌控。探索我们的解决方案,安全传输大电流、优化流程效率、驱动创新升级。作为您的合作伙伴,我们全程伴您攻克难关,从方案规划到实现完美连接,始终与您同行。

2616-2104
XY

PCB接线端子;带操作杆;16 mm²;焊针间距10 mm;直插型笼式弹簧连接技术;灰色

免费技术咨询

您正面临挑战,众多的选择让您应接不暇,正在寻找能够统筹全局的解决方案。我们已准备好与您携手前行。您能获得什么?

  • 专人对接:我们倾听并理解您的核心需求。
  • 专属咨询:我们携手并进,运用恰当的工具,共同探寻最佳路径。
  • 实践支持:我们全程陪伴,随时解答您的疑问,确保您的使命不仅成功,更是一场凯旋
Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

MCS MIDI HV:巅峰性能,全新维度

MCS MIDI HV接插式PCB连接器将彻底改变大电流应用。这款紧凑解决方案适用于截面积最大为2.5mm²的导线,采用坚固结构设计并通过UL 600V认证,即便在大电流工况下,也能实现安全高效的连接。

热管理升级方案

散热,是电力电子设备必须攻克的“终极挑战”。我们的热仿真工具能帮助您根据温度与电流需求,找到理想的组件尺寸——能小则小,需大则大,尽在掌握。助您在关键任务中做出明智决策。

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

节约时间:您的加速引擎

漫长的等待从此成为历史。我们的工具取代了耗时的实验室测试,能在数秒内提供精确结果,助您快速找到优质方案,加速开发进程。节奏由您掌控!以“时间”这一关键优势,攻克项目难关。

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

任意极数:灵活适配

无论您的设计多么复杂,我们的工具均可模拟任意极数配置。您可借此精准分析不同连接方案的组合效果,以最优方案实现PCB热性能优化。轻松完成任务,尽享极致自由与掌控。

WAGO Themal Simulation Tool

电流负载:全面测试

在真实工况下,有效测试您的组件。我们的工具可模拟各类电流负载场景,让您在所有可能的运行条件下,精准测试连接技术的性能表现。为应对各类挑战做好万全准备。

升级机遇,蓄势待发

创新是我们的核心驱动力。探索万可PCB产品组合,助力您的项目迈向新高度。我们的产品以极致性能与效率作为核心设计原则,有效应对电力电子领域的各类挑战。

0831-1104
*MCS* MAXI 6 – 助力PCB性能跃升

1线孔型连接器;带操作杆;直插型笼式弹簧连接技术;10 mm²; 焊针间距7.62 mm; 100 %防插错;浅灰色

01
0832-1104
*MCS* MAXI 16 – 电力电子终极之选

1线孔型连接器;带操作手柄;直插型笼式弹簧连接技术;16 mm²; 焊针间距10.16 mm; 100 %防插错;浅灰色

02
2706-0154
2706系列 – 电路板接线“多面手”

PCB接线端子;带操作杆;6 mm²; 焊针间距7.5 mm; 笼式弹簧连接技术;灰色

03
2716-0104
2716系列 – 接线、焊接,轻松胜任

PCB接线端子;带操作杆;16 mm²; 焊针间距10 mm; 笼式弹簧连接技术;灰色

04
0745-0304
745系列 – PCB专业搭档,使命必达

PCB接线端子;6 mm²; 焊针间距7.5 mm; 笼式弹簧连接技术;灰色

05
2724-1204
*MCS* MIDI HV – 卓越性能

1线孔型连接器;带操作杆;直插型笼式弹簧连接技术;2.5 mm²; 焊针间距7.5 mm; 100 % 防插错; 浅灰色

06
2606-1104
2606系列 – 无需压接,轻松无忧

PCB 接线端子;带操作手柄;6 mm²;针距 7.5 mm;Push-in CAGE CLAMP®;灰色

07
2616-2104
2616系列 – 拉起操作杆、插入导线、复位操作杆,接线完成!

PCB接线端子;带操作杆;16 mm²; 焊针间距10 mm; 直插型笼式弹簧连接技术;灰色

08
2626-1104
2626系列 – 专为自动化运行而生

PCB接线端子;6 mm²; 焊针间距7.5 mm; 直插型笼式弹簧连接技术;灰色

09
2636-1104
2636系列 – 决胜之选

PCB接线端子;16 mm²; 焊针间距10 mm; 直插型笼式弹簧连接技术;灰色

10
现货在售
MCS MAXI 6 – 助力PCB性能跃升
下一代连接器:带有杠杆,直插型笼式弹簧连接技术,最大10 mm²,600V UL认证,线对板/线对线连接,防插错——为下一个项目做好准备!
现货在售
MCS MAXI 16 – 电力电子终极之选
即插即用:带操作杆,直插型笼式弹簧连接技术,适用于截面积最大为25 mm²的导线,免工具操作,具备防误插保护,支持灵活编码与安全锁定,支持线对板/线对线连接,焊针间距10.16 mm。
现货在售
2706系列 – 电路板接线“多面手”
全能解决方案:适用于截面积最大为6mm²的导线,带操作杆,采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®),进线角为30°。无论是否带跨接器插孔,这款PCB接线端子都能适配您的设计需求。准备好下一步行动了吗?
现货在售
2716系列 – 接线、焊接,轻松胜任
一号选手已就位:带操作杆,THT焊接,30°插接;适用于截面积1.5至16mm²的导线,无需压接,轻松无忧,适配各类电路板需求。
现货在售
745系列 – PCB专业搭档,使命必达
专业级选手:适用于截面积0.2至6 mm²的导线,采用THT焊接和45°进线角;镀锡表面,确保性能稳定;工具操作,精准、快速且可靠。
新品上市
MCS MIDI HV – 卓越性能
进阶连接器:带操作杆,直插型笼式弹簧连接技术,适用于截面积最大为10mm²的导线,600V(UL认证),支持线对板/线对线连接,具备防误插保护,随时迎接新挑战!
现货在售
2606系列 – 无需压接,轻松无忧
快速接线:适配线径最大 10 mm² 导线(带冷压接头端子最大 6 mm²),操作杆设计;采用通孔焊接工艺与精巧插入结构,适配各类应用场景。
现货在售
2616系列 – 拉起操作杆、插入导线、复位操作杆,接线完成!
拉起操作杆、插入导线、复位操作杆,接线完成!
现货在售
2626系列 – 专为自动化运行而生
自动模式:直插型笼式弹簧接线技术,支持回流焊,适用于截面积6 mm²的导线,焊针间距7.5 mm;采用卷带式封装,适配智能生产线——是时候启动了!
现货在售
2636系列 – 决胜之选
性能升级:直插型笼式弹簧接线技术,实现极速插接,THT焊接确保连接稳定,工具操作适用于截面积0.75至16 mm²的导线,释放最大性能,为您的硬件提供强大助力!
0831-1104
*MCS* MAXI 6 – 助力PCB性能跃升
01
0832-1104
*MCS* MAXI 16 – 电力电子终极之选
02
2706-0154
2706系列 – 电路板接线“多面手”
03
2716-0104
2716系列 – 接线、焊接,轻松胜任
04
0745-0304
745系列 – PCB专业搭档,使命必达
05
2724-1204
*MCS* MIDI HV – 卓越性能
06
2606-1104
2606系列 – 无需压接,轻松无忧
07
2616-2104
2616系列 – 拉起操作杆、插入导线、复位操作杆,接线完成!
08
2626-1104
2626系列 – 专为自动化运行而生
09
2636-1104
2636系列 – 决胜之选
10

操作方式,由您掌控

无论是免工具的操作杆式、精准的推压键式,还是传统的工具操作,各种高效的接线操作方式任您选择。

免工具操作

借助万可带操作杆的PCB接线端子和接插式连接器,确保每次接线操作都直观高效。拉起操作杆、插入导线、复位操作杆,接线完成!可见的安全,卓越的性能!

  • 直观操作
  • 免工具接线
  • 高度安全性

工具或推压键操作

当每一毫米都至关重要时,万可PCB接线端子与接插式连接器采用推压键或操作工具接线,提供紧凑、经济、安全的巧妙接线解决方案。

  • 节省空间的接线方式
  • 经济实惠的解决方案
  • 工厂接线的理想之选

驱动器接线:即时连接

电力电子是驱动技术的核心。探索万可适用于严苛应用场景下电机控制的解决方案。凭借坚固可靠的UL认证连接技术,从容应对各类任务。

准备好进入下一阶段了吗?

您的征程仍在继续!探索PCB连接领域的其他热门话题,寻找适配的万可解决方案,为您的项目保驾护航。我们将全程相伴,助力提升效率、保障安全、驱动创新!

Next Level

紧凑设计:小空间,大乾坤

设备更小巧,性能更强劲:直面微型化挑战。探索万可PCB设计解决方案,在最小空间内释放极限性能。

你的使命:随心定制

您的愿景独一无二,您的产品亦应如此。选择万可,您可自由配置 PCB 接线端子与连接器,让它们完美适配您的设计需求。打造专属解决方案,不仅可靠运行,更能激发创新灵感。准备好拥抱极致的设计自由度了吗?

紧凑设计:小空间,大乾坤

设备更小巧,性能更强劲:直面微型化挑战。探索万可PCB设计解决方案,在最小空间内释放极限性能。

你的使命:随心定制

您的愿景独一无二,您的产品亦应如此。选择万可,您可自由配置 PCB 接线端子与连接器,让它们完美适配您的设计需求。打造专属解决方案,不仅可靠运行,更能激发创新灵感。准备好拥抱极致的设计自由度了吗?

紧凑设计:小空间,大乾坤

设备更小巧,性能更强劲:直面微型化挑战。探索万可PCB设计解决方案,在最小空间内释放极限性能。

你的使命:随心定制

您的愿景独一无二,您的产品亦应如此。选择万可,您可自由配置 PCB 接线端子与连接器,让它们完美适配您的设计需求。打造专属解决方案,不仅可靠运行,更能激发创新灵感。准备好拥抱极致的设计自由度了吗?