TWOJA MISJA:

PEŁNA MOC – ZERO KOMPROMISÓW
2616-2104
XY

złącze do PCB; dźwignia; 16 mm²; raster 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; szary

W świecie energoelektroniki nie ma miejsca na błędy. Z WAGO wchodzisz do gry z pełnym zestawem power-upów: bezpieczne przesyłanie wysokich prądów, optymalizacja procesów i innowacje, które wynoszą Twój projekt na wyższy poziom. Od planowania po perfekcyjne połączenie – jesteśmy Twoim partnerem w każdej misji.

2616-2104
XY

złącze do PCB; dźwignia; 16 mm²; raster 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; szary

Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

MCS MIDI HV: Maksymalna moc - nowy wymiar

Wielowtyki MCS MIDI HV do PCB to prawdziwy przełom w aplikacjach dużych mocy. Kompaktowe rozwiązanie do 2,5 mm², z bezpieczeństwem potwierdzonym certyfikatem UL-1059 do 600 V czyni je idealnym wyborem do tworzenia niezawodnych i efektywnych połączeń, nawet przy dużych prądach.

Zarządzanie temperaturą na wyższym poziomie

W świecie energoelektroniki ciepło to najtrudniejszy przeciwnik, którego trzeba pokonać. Nasze narzędzie Thermal Simulation Tool pomoże Ci dobrać idealny rozmiar komponentu do wymagań temperaturowych i prądowych tak, by zachować pełną kontrolę. Tak mały, jak to możliwe, i tak duży, jak to konieczne! Podejmij najlepszą decyzję dla swojej misji.

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

Oszczędność czasu: Twój speed-boost

Koniec z czekaniem i żmudnymi testami. Nasze narzędzie dostarcza precyzyjne wyniki w kilka sekund. To inteligentne wsparcie, które przyspiesza projektowanie i optymalizuje procesy. Twoja gra, Twoje tempo! W tej rozgrywce czas działa na Twoją korzyść - wykorzystaj to!

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

Liczba biegunów: Graj według własnej strategii

Bez względu na to, jak złożony jest Twój projekt, nasze narzędzie obsługuje każdą liczbę biegunów. Analizuje różne kombinacje połączeń i optymalizuj wydajność termiczną płytki, dobierając najlepsze rozwiązanie. Poczuj pełną swobodę i kontrolę Twojej misji.

WAGO Themal Simulation Tool

Obciążenie prądowe: Twoje pole testowe

Testuj swoje komponenty w realistycznych warunkach. Nasze narzędzie umożliwia symulację różnych wariantów obciążenia prądowego, dzięki czemu możesz dokładnie sprawdzić wydajność techniki połączeniowej w różnych warunkach pracy. Przygotuj się na każdą misję!

Twój kolejny upgrade już czeka

Innowacja to nasz napęd. Poznaj nasze portfolio dla PCB i przenieś swoją misję na wyższy poziom. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i efektywności, gotowe stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie energoelektronika.

0831-1104
*MCS* MAXI 6: Power-up dla Twojej płytki

Gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; raster 7,62 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 10,00 mm²; jasnoszary

01
0832-1104
*MCS* MAXI 16: Twój poziom bossów w energoelektronice

Gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; raster 10,16 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; zestyki posrebrzane; 16,00 mm²; jasnoszary

02
2706-0154
Seria 2706: Multinarzędzie do budowy płytek

Złącze do PCB; dźwignia; 6 mm²; raster 7,5 mm; CAGE CLAMP®; szary

03
2716-0104
Seria 2716: Podłącz - przylutuj - wygraj

Złącze do PCB; dźwignia; 16 mm²; raster 10 mm; CAGE CLAMP®; szary

04
0745-0304
Seria 745: Twoja płytka, Twoja misja

Złącze do PCB; 6 mm²; raster 7,5 mm; CAGE CLAMP®; szary

05
2724-1204
*MCS* MIDI HV: Maksymalna wydajność

Gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 2,50 mm²; jasnoszary

06
2606-1104
Seria 2606: Bez zacisku, bez stresu

Złącze do PCB; dźwignia; 6 mm²; raster 7,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; szary

07
2616-2104
Seria 2616: Jedno kliknięcie i gotowe!

Złącze do PCB; dźwignia; 16 mm²; raster 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; szary

08
2626-1104
Seria 2626: Gotowa do automatycznej produkcji

Złącze do PCB; 6 mm²; raster 7,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; szary

09
2636-1104
Seria 2636: Celuj w zwycięstwo

Złącze do PCB; 16 mm²; raster 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; szary

10
available
MCS MAXI 6: Power-up dla Twojej płytki
Następny poziom: dźwignia, zacisk Push-in CAGE CLAMP®, do 10 mm², 600 V UL, przewód-płytka/ przewód-przewód, zabezpieczenie przed błędnym podłączeniem. Gotowy na kolejną rozgrywkę?
available
MCS MAXI 16: Twój poziom bossów w energoelektronice
Plug-and-play w akcji: dźwignia, zacisk Push-in CAGE CLAMP®, do 25 mm², beznarzędziowy, zabezpieczony przed błędnym podłączeniem, kodowalny i ryglowany, przewód-płytka/ płytka-przewód, raster 10, 16 mm
available
Seria 2706: Multinarzędzie do budowy płytek
Wszechstronny gracz: do 6 mm², dźwignia, zacisk CAGE CLAMP®, podejście przewodów pod kątem 30°; jako złączka do PCB z gniazdem na mostek, jak i bez niego - dopasowany do Twojego stylu gry. Gotowy na kolejny ruch?
available
Seria 2716: Podłącz - przylutuj - wygraj
Ready Player One: dźwignia, lutowanie THT, podejście przewodów pod kątem 30°; dla przekrojów przewodów 1,5 ... 16 mm². Bez zaciskania, bez stresu. Gotowy na każdy poziom!
available
Seria 745: Twoja płytka, Twoja misja
Pro player: do przekroju przewodów 0,2 ... 6 mm², THT oraz podejście przewodów pod katem 45°; powierzchnia cynowana dla stabilnej wydajności; aktywacja narzędziem. Precyzyjnie, szybko, niezawodnie!
announced
MCS MIDI HV: Maksymalna wydajność
Następny poziom złącza: dźwignia, zacisk Push-in CAGE CLAMP®, do 10 mm², 600 V UL, przewód-płytka/ płytka-przewód, zabezpieczony przed błędnym podłączeniem – gotowy na następną rozgrywkę!
available
Seria 2606: Bez zacisku, bez stresu
Fast move: dźwignia do przekrojów do 10 mm² (z tulejką do 6 mm²); lutowanie THT i sprytna geometria wprowadzania. Gotowy na każdy poziom.
available
Seria 2616: Jedno kliknięcie i gotowe!
One-touch play: dźwignia w górę, przewód w dół, dźwignia w dół - gotowe! Dla przewodów o przekroju 0,75 … 16 mm², raster 10 mm, THT. Szybko, bezpiecznie, inteligentnie!
available
Seria 2626: Gotowa do automatycznej produkcji
Tryb automatyczny: zacisk Push-in CAGE CLAMP®, przystosowana do technologii Reflow, 6 mm², raster 7,5 mm, gotowa na inteligentną produkcję - czas na start!
available
Seria 2636: Celuj w zwycięstwo
Zastrzyk mocy: zacisk Push-in CAGE CLAMP® do błyskawicznego podłączenia, lutowanie THT dla mocnych połączeń, obsługa narzędziem dla przekrojów 0,75 to 16 mm², maksymalna wydajność. Twój hardware boost!
0831-1104
*MCS* MAXI 6: Power-up dla Twojej płytki
01
0832-1104
*MCS* MAXI 16: Twój poziom bossów w energoelektronice
02
2706-0154
Seria 2706: Multinarzędzie do budowy płytek
03
2716-0104
Seria 2716: Podłącz - przylutuj - wygraj
04
0745-0304
Seria 745: Twoja płytka, Twoja misja
05
2724-1204
*MCS* MIDI HV: Maksymalna wydajność
06
2606-1104
Seria 2606: Bez zacisku, bez stresu
07
2616-2104
Seria 2616: Jedno kliknięcie i gotowe!
08
2626-1104
Seria 2626: Gotowa do automatycznej produkcji
09
2636-1104
Seria 2636: Celuj w zwycięstwo
10

Twój sposób obsługi, Twoja kontrola

Wybierz sposób obsługi, który najlepiej pasuje do Twojej instalacji: bez narzędzi z dźwignią, precyzyjnie z przyciskiem lub klasycznie z narzędziem.

Obsługa beznarzędziowa

Ze złączkami i wielowtykami WAGO z dźwignią każda instalacja to indywidualna misja. Podnieś dźwignię, włóż przewód, opuść dźwignię i…gotowe! Widoczna pewność, przekonująca wydajność!

  • Intuicyjna obsługa
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • 100% pewność

Obsługa narzędziem lub przyciskiem

Gdy liczy się każdy milimetr: złączki i wielowtyki WAGO z przyciskiem lub otworem montażowym to sprytne rozwiązanie – kompaktowe, ekonomiczne i bezpieczne.

  • Oszczędność miejsca
  • Ekonomiczne rozwiązanie
  • Idealne do fabrycznego konfekcjonowania

Oprzewodowanie napędów: Gotowe do podłączenia

Energoelektronika to serce techniki napędowej. Poznaj rozwiązania WAGO do sterowania silnikami elektrycznymi w wymagających zastosowaniach. Realizuj swoje zadania dzięki solidnej technice połączeń zatwierdzonej przez UL.

Gotowy na kolejny poziom?

Twoja misja trwa dalej! Odkryj kolejne fascynujące tematy związane z podłączaniem płytek drukowanych i znajdź odpowiednie rozwiązania WAGO, które ułatwią Ci realizację projektów. Jesteśmy z Tobą na każdym etapie - dla jeszcze większej efektywności, bezpieczeństwa i innowacyjności.

Next Level

Miniaturyzacja: Małe, ale pełne mocy

Mniejsze urządzenia, większa wydajność: podejmij wyzwanie minaturyzacji. Odkryj rozwiązania WAGO przy projektowaniu płytek drukowanych, które zapewniają maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni.

Personalizacja: Twój projekt, Twoje zasady

Twoje produkty są wyjątkowe. Twórz połączenia PCB według własnych reguł: z kolorami, oznaczeniami i funkcjami idealnie dopasowanymi do Twojej wizji.

Ekonomiczna produkcja: Pełna kontrola

Optymalizuj procesy i redukuj koszty. Odkryj rozwiązania WAGO wspierające efektywną automatyzację produkcji i przyspiesz swoje procesy produkcyjne.

Miniaturyzacja: Małe, ale pełne mocy

Mniejsze urządzenia, większa wydajność: podejmij wyzwanie minaturyzacji. Odkryj rozwiązania WAGO przy projektowaniu płytek drukowanych, które zapewniają maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni.

Personalizacja: Twój projekt, Twoje zasady

Twoje produkty są wyjątkowe. Twórz połączenia PCB według własnych reguł: z kolorami, oznaczeniami i funkcjami idealnie dopasowanymi do Twojej wizji.

Ekonomiczna produkcja: Pełna kontrola

Optymalizuj procesy i redukuj koszty. Odkryj rozwiązania WAGO wspierające efektywną automatyzację produkcji i przyspiesz swoje procesy produkcyjne.