Master your Mission.

GO WAGO.

Wszyscy mamy swoją misję - wizję, która nas napędza, i wyzwania, które wymagają rozwiązań. W WAGO rozumiemy Twoją misję, znamy złożoność współczesnych wymagań i wiemy, że każde połączenie ma znaczenie. Czy to kompaktowa złączka, czy niezawodny wielowtyk z dźwignią, przyciskiem lub otworem montażowym - nasze rozwiązania są tak wszechstronne jak Twoje potrzeby. Napędzane technologiami wyznaczającymi standardy i wiedzą, która pomaga Ci iść naprzód, krok po kroku. Nasza obietnica? Jesteśmy przy Tobie, aby wynieść Twoje projekty na wyższy poziom.

2616-2104
Test Name

Złączka do PCB; z dźwignią; 16 mm²; raster 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; szara

TWOJA MISJA:

PEŁNA MOC - ZERO KOMPROMISÓW

Świat energoelektroniki jest złożony, ale z WAGO staje się prostszy. Odkryj rozwiązania, które bezpiecznie przesyłają wysokie prądy, optymalizują procesy i przenoszą innowacje na kolejny poziom. Od planowania po perfekcyjne połączenie – jesteśmy Twoim partnerem w każdej misji.

2712-1212
Lorem ipsum

THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black

TWOJA MISJA:

WIEKA MOC W NIEWIELKIEJ PRZESTRZENI!

Przyszłość jest kompaktowa. Podejmij wyzwanie miniaturyzacji z rozwiązaniami WAGO, które zapewniają maksymalną wydajność przy minimalnej przestrzeni. Nasze innowacyjne złączki i wielowtyki do PCB to Twój klucz do budowy bardziej kompaktowych urządzeń, rozszerzenia funkcjonalności i odkrycia nieograniczonych możliwości.

2086-1104
Lorem ipsum

złącze THR do PCB; przycisk; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 4-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; czarny

TWOJA MISJA:

PROJEKTUJ NA WŁASNYCH ZASADACH

Twoja wizja jest wyjątkowa – takie powinny być też Twoje produkty. Z WAGO skonfigurujesz złączki i złącza do płytek drukowanych, które idealnie wpasują się w tę ideę. Twórz rozwiązania, które nie tylko działają, ale też inspirują. Gotowy na pełną swobodę projektowania?

2061
xxx

TWOJA MISJA:

MISTRZOWSKA PRODUKCJA

Automatyzacja produkcji to Twoja arena. Usprawniaj procesy, redukuj koszty i zwiększaj efektywność dzięki rozwiązaniom WAGO, które idealnie współpracują z Twoimi liniami produkcyjnymi. My dostarczamy komponenty, Ty zdobywasz kolejne poziomy wydajności. Gotowy na następny poziom?