TWOJA MISJA:

MISTRZOWSKA PRODUKCJA
2061
xxx

Automatyzacja produkcji to Twoja arena. Usprawniaj procesy, redukuj koszty i zwiększaj efektywność dzięki rozwiązaniom WAGO, które idealnie współpracują z Twoimi liniami produkcyjnymi. My dostarczamy komponenty, Ty zdobywasz kolejne poziomy wydajności. Gotowy na następny poziom?

2061
xxx

Gotowy na zautomatyzowane okablowywanie z techniką połączeń WAGO

Wejdź na wyższy poziom seryjnej produkcji. Złączki WAGO PCB i do urządzeń są wyposażone w przemyślane, lejkowe wejście przewodu. Wiele serii wykorzystuje również technikę połączeń Push-in CAGE CLAMP®, dzięki czemu doskonale nadają się do współpracy z robotami okablowującymi. Robot automatycznie odizolowuje przewody sztywne, a lejkowe wejście zapewnia ich precyzyjne wprowadzenie do zacisku. To połączenie tworzy zestaw gotowy do wygrywania: maksymalna wydajność, krótszy czas produkcji i sprawniejsza realizacja każdego zadania.

Zoptymalizowane pakowanie dla Twojego procesu

Wydajność zaczyna się już na etapie przyjęcia towaru. WAGO oferuje szeroki wybór opakowań idealnie dopasowanych do zautomatyzowanych procesów montażowych. Od rolek po opakowania typu tray - wybierz rozwiązanie, które przyspieszy produkcję i pomoże obniżyć koszty.

Tape and Reel: Większa wydajność

Załaduj taśmę i rozpocznij kolejny etap produkcji. Opakowania Tape-and-Reel to standard stosowany szczególnie w przypadku złączek PCB do montażu SMD, ale także systemu picoMAX® i wielu innych produktów. Maszyna precyzyjnie pobiera komponenty i umieszcza je na właściwej pozycji, ograniczając liczbę błędów oraz zapewniając powtarzalną jakość. Tak zdobywa się kolejne poziomy wydajności w montażu seryjnym!

Opakowanie zbiorcze: Szybka ścieżka do wydajnej produkcji

Duże opakowania zbiorcze przyspieszają proces produkcji: komponenty można bezpośrednio wsypywać do podajników wibracyjnych lub podajników dla montażu ręcznego. Mniej opakowań, setki elementów w jednym opakowaniu oraz płynny przepływ materiału przekładają się na większą wydajność i wyższą produktywność, zarówno w montażu automatycznym, jak i ręcznym.

Tacki: Wszystko pod kontrolą

Złączki PCB są stabilnie i bezpiecznie ułożone na tackach. Ich jednolite ułożenie ułatwia pobieranie komponentów zarówno podczas montażu ręcznego, jak i automatycznego. Styki są skutecznie chronione, a proces produkcyjny przebiega płynnie i bez zakłóceń. Bonus: Dla złączek PCB montowanych za pomocą narzędzi (seria 2626) oraz z dźwignią (seria 2606) są dostępne tacki wykonane z tektury falistej. Można je łatwo poddać recyklingowi. Czysta gra, rekordowy wynik!

Twój plan gry na wydajną produkcję

W wyścigu o rentowność liczy się każdy ruch. Poznaj rozwiązania WAGO, które usprawniają zautomatyzowane procesy produkcyjne. Od zoptymalizowanych opcji pakowania po innowacyjne produkty THR - dostarczamy ulepszenia, które pomogą Ci zrealizować misję i osiągnąć przewagę.

2086-1104
Seria 2086 – Moc technologii reflow dla Twojej płytki

Złączka SMD do PCB z przyciskiem; 1.5 mm²; raster 3,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce, biały

01
2091-1124
*picoMAX*® – Kompaktowy. Niezawodny. Gotowy do działania.

Gniazdo 1-przewodowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; jasnoszary

02
2091-1174
*picoMAX*® *eCOM* : Twoja płytka PCB - Twoja gra!

Gniazdo THT 1-przewodowe proste; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; pin lutowniczy Ø 1,0 mm; 1,50 mm²; jasnoszary

03
2621-1104
Seria 2621 – Twój Joker

Złącze do PCB; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 4-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; szary

04
2622-3104
Seria 2622 – Twój następny ruch

Złącze do PCB; 2,5 mm²; raster 5 mm; 4-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary

05
2059-0301
Seria 2059 Series – SMD dla Twojego zestawu LED

Złączka SMD do PCB; 0,5 mm²; raster 3 mm; 1-bieg.; PUSH WIRE®; w rolce; biały

06
2060-0452
Seria 2060 – Twoje moduły LED na drodze do zwycięstwa

Złączka SMD do PCB; przycisk; 0,75 mm²; raster 4 mm; 2-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; biały

07
2061-0602
Seria 2061 – Upgrade odblokowany

złączka SMD do PCB; przycisk; 1,5 mm²; raster 6 mm; 2-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; biały

08
2065-0100
Seria 2065 – Nowy poziom dla Twojej płytki PCB

Złączka SMD do PCB; przycisk; 0,75 mm²; raster 6,5 mm; 1-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; bez obudowy; srebrny

09
2070-0461
Seria 2070 – Bez cienia do samej mety

Złączka SMD Through-Board do PCB; 0,75 mm²; raster 6,5 mm; 1-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; biały

10
2075-0381
Seria 2075 – Światło bez ograniczeń

Złączka SMD Through-Board do PCB; raster 3 mm; 1-bieg.; PUSH WIRE®; w rolce; bez obudowy; srebrny

11
available
Seria 2086 – Moc technologii reflow dla Twojej płytki
Dzięki wariantom THR i SMD z serii 2086, kompatybilnych z procesem reflow, zyskujesz prawdziwego lidera wśród złączek PCB. Wydajność? Jest. Kontrola kosztów? Jest. Ta złączka zapewnia strategiczną przewagę w projektach, w których kluczowa jest optymalizacja kosztów. Przemyślana konstrukcja, kompaktowe wymiary i gotowość do działania, a wszystko to przy wysokości montażowej wynoszącej zaledwie 7,8 mm.
available
picoMAX® – Kompaktowy. Niezawodny. Gotowy do działania.
Nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu picoMAX® pozostaje niewzruszony. Przy zastosowaniu tulejki kablowej odporność na drgania wynosi do 8 g. Jedna sprężyna odpowiada zarówno za mocowanie przewodu, jak i styk z pinem, a bezobsługowa technika Push-in sprawia, że jest to ekonomiczny wybór. Mały. Mocny. Nie do zatrzymania.
available
picoMAX® eCOM : Twoja płytka PCB - Twoja gra!
Jedyna złączka PCB lutowana bezpośrednio do płytki, która pozostaje jednocześnie rozłączalna. To prawdziwa zmiana reguł gry! Dzięki opakowaniu Tape-and-Reel idealnie wpisuje się w zautomatyzowane procesy montażowe. Plug and Play na wyższym poziomie! Gotowy urzeczywistnić swoją wizję?
available
Seria 2621 – Twój Joker
Podłączaj przewody jak profesjonalista dzięki złączkom PCB z serii 2621. Umożliwia to uniwersalna technika połączeń Push-in CAGE CLAMP®. To Twój atut w rękawie, ponieważ pozwala na bezpośrednie podłączanie metodą Push-in zarówno przewodów jednodrutowych, jak i przewodów linkowych zakończonych tulejkami.
available
Seria 2622 – Twój następny ruch
Dzięki serii 2622 szybko i bez użycia narzędzi podłączysz przewody jednodrutowe oraz linkowe zakończone tulejkami. W razie potrzeby możesz również skorzystać z narzędzia -szybko, bezpiecznie i efektywnie. Obsługa przekrojów przewodów od 0,14 do 2,5 mm² i technologia lutowania THT gwarantują elastyczność zastosowań oraz niezawodne mocowanie na płytce PCB.
available
Seria 2059 Series – SMD dla Twojego zestawu LED
Seria 2059 to najmniejszy boss w portfolio WAGO. Tylko 2,7 mm mocy, przejrzysta konstrukcja, błyskawiczne podłączanie, brak efektu zacienienia i brak pomyłek związanych z polaryzacją. Tylko czysta precyzja i niezawodne działanie dla przewodów o przekroju do 0,5 mm².
available
Seria 2060 – Twoje moduły LED na drodze do zwycięstwa
Podłączaj jak profesjonalista dzięki serii 2060. Bezpośredni montaż, łatwe rozłączanie i minimalny efekt zacienienia. Niezależnie od tego, czy wybierasz montaż ręczny, czy automatyczny, ta złączka SMD zmienia reguły gry w inteligentnym okablowaniu. Gotowy do okablowania? Czas rozpocząć grę!
available
Seria 2061 – Upgrade odblokowany
Dzięki złączce SMD do PCB z serii 2061 jesteś gotowy na bezpośrednie doprowadzenie zasilania. Ultrakompaktowa konstrukcja (5,6 mm), błyskawiczne podłączanie i możliwość łączenia bez ryzyka błędów polaryzacji sprawiają, że jest to prawdziwe sprzętowe ulepszenie dla zastosowań przemysłowych. Gotowa do lutowania. Ruszajmy do gry!
available
Seria 2065 – Nowy poziom dla Twojej płytki PCB
Seria 2065 to Twoje OP-Item dla płytki PCB: ultrakompaktowa, elegancka, skoncentrowana na tym, co najważniejsze, i gotowa na każdą misję. Przy wysokości montażowej zaledwie 2,7 mm oraz maksymalnemu przekrojowi przyłączeniowemu jest prawdziwym bossem w uniwersum SMD. Podłącz bezpośrednio, okabluj precyzyjnie!
available
Seria 2070 – Bez cienia do samej mety
Złączka PCB SMD z serii 2070 umożliwia podłączanie modułów LED od tylnej strony, minimalizując efekt zacienienia i upraszczając okablowanie. Przeznaczona do przewodów linkowych o przekroju od 0,2 do 0,75 mm², zapewnia gotowość do pracy przy napięciu do 500 V zgodnie z EN 60598-1. Podłącz i bądź gotowy do gry.
available
Seria 2075 – Światło bez ograniczeń
Dzięki złączce SMD do PCB z serii 2075 przewód można podłączyć pionowo od tylnej strony modułu LED, zapewniając równomierny rozsył światła, minimalne zacienienie i wyjątkowo niską wysokość montażową wynoszącą zaledwie 3,9 mm. Przewody podłącza się za pomocą techniki PUSH-WIRE®, a odłącza metodą „twist and pull”. Dodatkowym atutem jest idealna powierzchnia do chwytania przez automat montażowy (pick-and-place).
2086-1104
Seria 2086 – Moc technologii reflow dla Twojej płytki
01
2091-1124
*picoMAX*® – Kompaktowy. Niezawodny. Gotowy do działania.
02
2091-1174
*picoMAX*® *eCOM* : Twoja płytka PCB - Twoja gra!
03
2621-1104
Seria 2621 – Twój Joker
04
2622-3104
Seria 2622 – Twój następny ruch
05
2059-0301
Seria 2059 Series – SMD dla Twojego zestawu LED
06
2060-0452
Seria 2060 – Twoje moduły LED na drodze do zwycięstwa
07
2061-0602
Seria 2061 – Upgrade odblokowany
08
2065-0100
Seria 2065 – Nowy poziom dla Twojej płytki PCB
09
2070-0461
Seria 2070 – Bez cienia do samej mety
10
2075-0381
Seria 2075 – Światło bez ograniczeń
11

Misja: Wydajność Oszczędność czasu na każdym etapie produkcji

Każdy etap produkcji ma znaczenie w drodze na kolejny poziom. Dzięki technice połączeń PCB WAGO eliminujesz zbędne czynności, unikasz przestojów i utrzymujesz płynny rytm procesów. Niezależnie od tego, czy montujesz, testujesz czy wykonujesz okablowanie, produkcja przebiega szybciej, sprawniej i efektywniej. Oszczędzasz cenny czas, zyskujesz przewagę kosztową i wynosisz wydajność swojej produkcji na nowy poziom.

Zoptymalizowana produkcja dzięki sile sprężyny

Osiągnij nowy poziom wydajności dzięki technice połączeń sprężynowych. Bezobsługowo, bez dokręcania i bez kontroli momentu dokręcenia. To mniej pracy, większa przepustowość i niższe koszty operacyjne.

  • Podłącz i gotowe: mniejszy nakład pracy przy okablowaniu dzięki technice połączeń sprężynowych z Push-in CAGE CLAMP®.
  • Trzyma. I trzyma. I trzyma: bezobsługowe połączenia sprężynowe zapewniają trwałe i niezawodne połączenie przewodów.
  • Oszczędność czasu i kosztów: brak konieczności przykręcania przewodów i kontroli momentu dokręcenia zwiększa przepustowość procesów montażu płytek PCB.
Odkryj korzyści z zastosowania techniki połączeń sprężynowych!

Bez wstępnego suszenia do kolejnego etapu produkcji

"Moisture Sensitivity Level 1" (MSL 1) pozwala płynnie przejść na kolejny poziom produkcji. Produkty THR mogą trafić bezpośrednio do pieca reflow, bez konieczności wstępnego suszenia. To oszczędność czasu, mniej pracy i płynniejszy przebieg produkcji.

  • Bezproblemowe magazynowanie: złączki są odporne na wilgoć otoczenia i od razu gotowe do procesu reflow.
  • Kluczowa oszczędność czasu: dzięki MSL 1 suszenie przed montażem staje się zbędne.
  • Szybsze przetwarzanie: mniej etapów procesu, szybsza produkcja i krótsza droga do celu.

Kontrola bez zatrzymywania: Testowanie w rytmie produkcji

Testuj bezpośrednio w procesie. Złączka pozostaje zamknięta, a test jest wykonywany automatycznie przez otwór testowy. Bez odłączania przewodów, bez dodatkowych operacji. To oszczędność czasu i niezmiennie wysoka przepustowość produkcji.

  • Trwale i pewnie połączone: dzięki otworowi testowemu przewód pozostaje bezpiecznie podłączony, również podczas testów funkcjonalnych.
  • Testowanie bez strat czasu: bez odłączania, bez ponownego montażu, bez zbędnych czynności.
  • Bez dodatkowej ingerencji: test jest wykonywany bezpośrednio w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym.

Projektowanie oświetlenia: Twój kolejny poziom

Twoja wizja: olśniewające światło w smukłej formie! Miniaturyzacja to Twój ruch. Złączki WAGO integrują się bezproblemowo, oszczędzając miejsce i pomagając zachować najwyższą jakość. Bez kompromisów dla jakości światła i bez utrudnień podczas montażu.

Gotowy na kolejny poziom?

Opanowałeś produkcję do perfekcji. Teraz czas odkryć nowe możliwości. Poszerz swoje horyzonty i poznaj kolejne kluczowe obszary energoelektroniki. Dzięki wiedzy i rozwiązaniom WAGO rozwiniesz swoje umiejętności i wkroczysz na kolejny poziom rozwoju.

Next Level

Energoelektronika: Zwiększ moc

Zrealizuj swoją misję dzięki technice połączeń PCB do wysokich prądów. Dobierz odpowiedni przekrój przewodu: tak duży, jak to konieczne, i tak kompaktowy, jak to możliwe.

Miniaturyzacja: Małe rozmiary, wielka moc

Mniejsze urządzenia, większa wydajność. Podejmij wyzwanie miniaturyzacji i poznaj rozwiązania WAGO dla projektów PCB, które zapewniają maksymalne osiągi przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce.

Personalizacja: Twój projekt, Twoje zasady

Twoje produkty są wyjątkowe. Twórz połączenia PCB według własnych reguł: z kolorami, oznaczeniami i funkcjami idealnie dopasowanymi do Twojej wizji.

Energoelektronika: Zwiększ moc

Zrealizuj swoją misję dzięki technice połączeń PCB do wysokich prądów. Dobierz odpowiedni przekrój przewodu: tak duży, jak to konieczne, i tak kompaktowy, jak to możliwe.

Miniaturyzacja: Małe rozmiary, wielka moc

Mniejsze urządzenia, większa wydajność. Podejmij wyzwanie miniaturyzacji i poznaj rozwiązania WAGO dla projektów PCB, które zapewniają maksymalne osiągi przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce.

Personalizacja: Twój projekt, Twoje zasady

Twoje produkty są wyjątkowe. Twórz połączenia PCB według własnych reguł: z kolorami, oznaczeniami i funkcjami idealnie dopasowanymi do Twojej wizji.