你的使命:

掌控智能制造
2061
xxx

自动化制造是您的主战场。借助万可能够无缝集成于产线的解决方案,优化生产流程、降低成本、提升效率。我们提供各类元器件,助您圆满达成项目任务。准备好迈向制造新层级了吗?

2061
xxx

凭借万可连接技术,迎接布线机器人时代

实现高效生产:万可 PCB 及设备接线端子具备精巧的漏斗型导线入口,多个产品系列还配备push-in CAGE CLAMP® 连接技术,非常适配机器人接线应用。接线机器人可自动剥离硬导线绝缘层;借助漏斗型入口,导线能够精准插入。强强组合,为您实现高效生产。

多样包装方案,适配不同装配流程

收货环节即效率起点。万可(WAGO)提供多种包装方案,适配您的自动化装配流程。无论是卷带包装还是托盘包装,均可按需选型,助力提升生产速度、降低成本。

卷带包装:提升生产效率

装入卷带,即可启动装配:卷带包装为行业通用标准,尤其适用于 SMD 接线端子,同样支持 picoMAX® 系列等产品。设备精准取料、稳定贴装,降低不良率,品质稳定,高效且经济。是批量装配场景下的高效之选!

散料包装:生产提速优选方案

打开包装即可投入接线端子,散料包装能够助力产线提速,产品可直接倒入振动送料盘或送料器,用于人工放置。包装耗材更少,每包内含数百件零件,适配自动与人工装配场景,实现高效物料流转,提升产能。

托盘包装:可控化物料处理

PCB 接线端子可稳固放置于托盘内,摆放方向统一,便于人工装配与自动化设备取料,触点得到可靠保护,保障稳定的生产流程。此外,瓦楞纸托盘适用于工具操作型 PCB 接线端子(如 2626 系列)以及带操作手柄的 PCB 接线端子(如 2606 系列),可轻松回收,兼顾洁净生产与高效产出。

高效制造的解决方案

在追求盈利的竞争中,每一步都至关重要。了解万可能够革新您自动化生产流程的解决方案。从优化包装方案到创新 THR 产品,我们为您的项目提供关键升级。

2086-1104
2086 系列 —— 为您的 PCB 提供回流焊适配能力

SMD PCB 端子;带推压键;1.5 平方毫米;通道间距 3.5 mm;Push-in CAGE CLAMP®;卷装袋式包装;白色

01
2091-1124
*picoMAX*® —— 小巧稳固,随时可用。

1线孔型连接器;带按压键;Push-in CAGE CLAMP®;1.5 mm²;焊针间距 3.5 mm;1.5 mm²;浅灰色

02
2091-1174
*picoMAX*® *eCOM* :PCB 设计,由你主导!

1线THT孔型连接器;带按压键;Push-in CAGE CLAMP®;1.5 mm²;焊针间距 3.5 mm;焊针直径 1.0 mm;1.5 mm²;浅灰色

03
2621-1104
2621 系列 —— 您的全能王牌

PCB 接线端子;1.5 mm²;焊针间距 3.5 mm;直插式笼式弹簧 Push-in CAGE CLAMP®;1.5 平方毫米;灰色

04
2622-3104
2622 系列 —— 您的下一步优选方案

PCB 接线端子;2.5 mm²;焊针间距 5 mm;Push-in CAGE CLAMP®;2.5 mm²;灰色

05
2059-0301
2059 系列 —— 适配 LED 方案的 SMD 端子

SMD PCB 接线端子;0.5 mm²;通道间距 3 mm;PUSH WIRE® 直插接线;卷带包装;白色

06
2060-0452
2060 系列 —— 助力您的 LED 模块脱颖而出

SMD PCB 接线端子;带按压键;0.75 mm²;通道间距 4 mm;Push-in CAGE CLAMP® 直插型笼式弹簧;卷带包装;白色

07
2061-0602
2061 系列 —— 解锁升级新体验

SMD PCB 接线端子;带按压键;1.5 mm²;通道间距 6 mm;Push-in CAGE CLAMP® 直插式笼式弹簧;卷带包装;白色

08
2065-0100
2065 系列 —— 为您的电路板设计开启全新水准

SMD PCB 接线端子;带按压键;0.75 mm²;通道间距 6.5 mm;Push-in CAGE CLAMP® 直插式笼式弹簧;卷带包装;无外壳;银色

09
2070-0461
2070 系列 —— 无阴影设计

穿板型 SMD PCB 接线端子;0.75 mm²;通道间距 6.5 mm;Push-in CAGE CLAMP® 直插式笼式弹簧;卷带包装;白色

10
2075-0381
2075 系列——让照明设计不受限

穿板型 SMD PCB 接线端子;通道间距 3 mm;PUSH WIRE® 直插接线;卷带包装;无外壳;银色

11
现已上市
2086 系列 —— 为您的 PCB 提供回流焊适配能力
2086 系列具备回流焊能力的 THR 和 SMD 型号,是 PCB 端子中的优选产品。效率达标!成本可控!这款端子为经济型项目带来战略优势,设计精巧、结构紧凑、随时可用,高度超薄,安装高度仅 7.8 毫米。
现已上市
picoMAX® —— 小巧稳固,随时可用。
颠簸环境下, picoMAX®依旧稳固可靠:配备冷压接头,可承受最高 8g 抗振动性能;单弹簧同时实现导线连接与针脚接触,免维护直插式接线,是高性价比之选,小巧、坚固、无惧严苛工况!
现已上市
picoMAX® eCOM :PCB 设计,由你主导!
这是唯一能够直接焊接在 PCB 板上且支持插拔的 PCB 接线端子,堪称颠覆性产品,搭配卷带包装可无缝适配自动化装配流程,实现专业级即插即用,助力实现您的设计构想!
现已上市
2621 系列 —— 您的全能王牌
借助 2621 系列 PCB 接线端子可专业完成导线连接,通用型直插式笼式弹簧(Push-in CAGE CLAMP®)让这一切成为现实,该操作方式是您的制胜优势,可对单股硬导线或带冷压接头的细多股导线直接直插接线。
现已上市
2622 系列 —— 您的下一步优选方案
使用 2622 系列产品,可将硬导线以及带冷压接头的细多股导线无需工具直接插入夹持单元,也可选用操作工具接线,接线快速、可靠且高效,支持 0.14 至 2.5 mm² 导线截面,通孔焊接可实现稳固的 PCB 安装,是专业级 PCB 接线端子!
现已上市
2059 系列 —— 适配 LED 方案的 SMD 端子
2059 系列是万可产品家族中体积小巧的优选产品,2.7mm 规格,造型简洁,接线极速,无阴影、无极数损耗,可为最大 0.5 mm² 导线提供稳定可靠的精密连接性能!
现已上市
2060 系列 —— 助力您的 LED 模块脱颖而出
2060 系列可实现专业级接线,直插接线、拆卸便捷、阴影极小,无论人工装配还是自动化装配,这款 SMD 接线端子都是智能布线的颠覆性产品,准备好接线了吗?即刻开启!
现已上市
2061 系列 —— 解锁升级新体验
2061 系列 SMD PCB 接线端子可直接接入电源,超薄 5.6mm 设计,接线迅捷,可组合使用且无极数损耗,是工业应用的硬件升级之选,支持焊接,即刻启用!
现已上市
2065 系列 —— 为您的电路板设计开启全新水准
2065 系列是适配 PCB 的优选器件,结构超紧凑、外观简洁,设计直击核心,可应对各类应用需求,仅 2.7mm 安装高度,搭配最大导线截面,树立 SMD 端子领域新标杆,直插接线,布线整洁!
现已上市
2070 系列 —— 无阴影设计
万可 2070 系列 SMD PCB 接线端子可在 LED 模块背部接线,减少阴影并简化布线,适用于 0.2 至 0.75 mm² 细多股导线,接线完成即可投入使用,符合 EN 60598-1 标准,最高支持 500V 电压。
现已上市
2075 系列——让照明设计不受限
2075 系列 SMD PCB 接线端子可从 LED 模块背部垂直接入导线,实现光线均匀分布、阴影最小化,安装高度仅 3.9mm,采用 PUSH-WIRE® 接线技术,导线旋拉即可拆卸,同时具备适合 PCB 自动化贴装的平整拾取面。
2086-1104
2086 系列 —— 为您的 PCB 提供回流焊适配能力
01
2091-1124
*picoMAX*® —— 小巧稳固,随时可用。
02
2091-1174
*picoMAX*® *eCOM* :PCB 设计,由你主导!
03
2621-1104
2621 系列 —— 您的全能王牌
04
2622-3104
2622 系列 —— 您的下一步优选方案
05
2059-0301
2059 系列 —— 适配 LED 方案的 SMD 端子
06
2060-0452
2060 系列 —— 助力您的 LED 模块脱颖而出
07
2061-0602
2061 系列 —— 解锁升级新体验
08
2065-0100
2065 系列 —— 为您的电路板设计开启全新水准
09
2070-0461
2070 系列 —— 无阴影设计
10
2075-0381
2075 系列——让照明设计不受限
11

生产效能升级:全程节约生产工时

迈向更高产能的每一道工序都至关重要,借助万可 PCB 连接技术,可省去冗余工序、减少停机等待,保障流程顺畅流转,无论是装配、测试还是接线环节,都能让生产更快速、简便、高效,帮您节省宝贵工时,获得成本优势,全面提升产能。

弹簧之力,优化制造流程

采用弹簧压接连接技术助力生产迈向新高度,免维护,无需二次紧固与扭矩检测,可节省人力、提升产能,进而降低整体运营成本。

  • 即插即用,一步到位:依托 Push-in CAGE CLAMP® 直插笼式弹簧压接连接技术,大幅降低接线工作量。
  • 持久稳固,可靠如一:依托免维护弹簧压接连接技术,所有导线始终保持牢固可靠的连接。
  • 省时降本:无需拧紧导线螺丝与检测扭矩,即可提升 PCB 组装工序的产能。
即刻解锁弹簧压接连接技术的全部优势!

无需预烘干,直接进入下一生产工序

“湿度敏感等级 1 级(MSL 1)”,让制程高效提速:THR 产品可直接送入回流焊炉,无需预烘干,省时省力,保障生产连续顺畅。

  • 存储简便:接线端子不受环境湿度影响,随时可直接进行回流焊加工。
  • 显著节省工时:MSL1 等级特性,省去贴装前的烘干等待时间。
  • 制程提速:精简工序步骤,加快生产节奏,更快交付成品。

不间断检测:在线同步测试

可直接通过测试端口进行检测,接线端子保持锁止状态,自动完成测试。导线不会松脱,无需额外工序,节约生产工时,持续维持高产能。

  • 持久稳固连接:得益于测试端口设计,即便在功能测试过程中,导线依旧保持牢固连接。
  • 无停机测试:无需松卸、无需重装,省去多余操作。
  • 无需人工操作:测试直接在自动化生产流程内执行。

照明设计:进阶新高度

璀璨光效,纤薄设计!小型化,由你定义:万可接线端子无缝集成、节省空间、品质可靠,助力照明设计实现极致性能。

全新境界:开拓新视野

万可助您探索电力电子领域无限潜能!拓宽视野,了解更多核心课题。万可提供专业知识与解决方案,助力您精进技术,再创佳绩。

Next Level

电力电子:强劲赋能

借助大电流 PCB 连接技术,从容应对项目挑战。选配合适导线截面积 —— 满足工况所需,兼顾紧凑色设计。

紧凑设计:小空间,大乾坤

设备更精巧,性能更强劲:攻克小型化难题。探索万可 PCB 设计解决方案,在极小空间内释放卓越性能。

随心定制

您的产品独具特色。按照您的规范打造 PCB 连接方案,颜色、标识与功能特性契合您的设计愿景。

电力电子:强劲赋能

借助大电流 PCB 连接技术,从容应对项目挑战。选配合适导线截面积 —— 满足工况所需,兼顾紧凑色设计。

紧凑设计:小空间,大乾坤

设备更精巧,性能更强劲:攻克小型化难题。探索万可 PCB 设计解决方案,在极小空间内释放卓越性能。

随心定制

您的产品独具特色。按照您的规范打造 PCB 连接方案,颜色、标识与功能特性契合您的设计愿景。