你的使命:
随心定制
2086-1104 
通孔回流焊(THR)PCB 接线端子;带按键操作;适配导线截面积 1.5 mm²;焊针间距 3.5 mm;采用 Push-in CAGE CLAMP® 直插笼式弹簧连接技术;黑色
您的愿景独一无二,您的产品亦应如此。选择万可,您可自由配置 PCB 接线端子与连接器,让它们完美适配您的设计需求。打造专属解决方案,不仅可靠运行,更能激发创新灵感。准备好拥抱极致的设计自由度了吗?
2086-1104 
通孔回流焊(THR)PCB 接线端子;带按键操作;适配导线截面积 1.5 mm²;焊针间距 3.5 mm;采用 Push-in CAGE CLAMP® 直插笼式弹簧连接技术;黑色
连接技术,由您定制风格
连接技术,由您定制风格
无论是锁定、编码、跨接器、护线板,还是颜色调整、极数增减、焊针数量变更,或是适配 THR、SMD、THT 工艺:万可连接技术,完全按照您的 PCB 需求定制。
定制化:由您掌控全局
定制化:由您掌控全局
定制领域拥有无限可能。您可从技术性能到外观质感,依照自身项目使命灵活适配产品。我们为您演示如何打造量身定制的专属解决方案,让每一个项目都独具特色。
外观定制
为产品塑造独树一帜的视觉风格 —— 从配色到标识均可自定义。借助万可智能设计配置器,可随心设定连接器件的配色,完美契合企业整体视觉设计规范。
- PCB 连接器件适配企业视觉风格:甄选专属色彩,契合项目定位。
- 品牌融合:定制专属连接技术,与品牌形象浑然一体、无缝统一。
- 视觉差异化设计:彰显独到设计理念,塑造专属辨识度,脱颖而出。
技术定制
优化技术与性能:可自定义极数、针距及触点结构;可加装隔离隔板、选择编码方式,或自定义焊针排布,让元器件完全贴合您的使用需求。
- 功能适配:自由选配极数、导线截面积、针距及操作方式,使产品完美适配您的 PCB 设计。
- 性能优化:调整焊针布局或加装隔离隔板,满足更高耐压应用场景。
- 特殊需求定制:万可智能设计配置器,可全面满足您在编码、标识及特殊焊针排布等方面的个性化定制需求