VOTRE MISSION:

DESIGNEZ SELON VOS RÈGLES
2086-1104
2086-1104

THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; black

Votre vision est unique – vos produits devraient l’être aussi. Avec WAGO, tu conçois des bornes pour circuits imprimés et des connecteurs de traversée qui s’accordent parfaitement à ton design. Crée des solutions individuelles qui non seulement fonctionnent, mais inspirent aussi. Prêt pour une liberté de conception maximale ?

2086-1104
2086-1104

THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; black

Ton upgrade d'accessoires pour MCS MIDI

Le système de connecteurs enfichables WAGO MCS MIDI est un véritable concentré de puissance – et avec des accessoires complets, il devient la solution imbattable pour toute installation. Découvre des broches de codage, des dispositifs de décharge de traction et d'autres accessoires qui optimisent tes processus, augmentent la sécurité et permettent de relever les défis efficacement. Chaque détail compte pour une mission réussie – car un équipement solide fait la différence.

Tes produits – tes exigences – ton style

Le jeu de la personnalisation se fait dans l'outil WAGO Smart Designer. Découvre la variété de nos possibilités – pour un look qui reflète ta mission. Crée des solutions qui non seulement convainquent techniquement, mais plaisent aussi visuellement.

Comme tu le souhaites : conçois ton installation !

Pourquoi des compromis ? Avec l'outil WAGO Smart Designer, tu personnalises ta technologie de raccordement – couleur, marquage, fonctionnalité – ta vision, tes règles.

Ta victoire grâce à une impression claire

Game on: Avec l'outil WAGO Smart Designer, tu personnalises le marquage de tes bornes pour circuits imprimés et connecteurs de traversée exactement selon ton style – que le marquage soit au-dessus de l'introduction du conducteur, sur le côté du produit ou sur le levier – avec N, L, la couleur ou le numéro de ton conducteur, des lettres ou des symboles – gain de clarté, élimination d'erreurs.

Fais évoluer ton ingénierie : modèles 3D et fiches techniques

Configure et exporte des modèles 3D et des fiches techniques dans des formats tels qu'AutoCAD, DXF, STP et plus encore – prêt pour le prochain défi de ton projet !

Commande d'échantillon : la preuve que ta vision convient

Prêt à jouer ? L'outil WAGO Smart Designer vérifie votre configuration et envoie des échantillons : livraison en 48h pour des échantillons privilégiés avec une configuration similaire ou livraison en 7 jours pour la pièce exacte – demande rapide, décision claire.

C'est parti : personnalise ta technologie de raccordement !

Tu veux commencer tout de suite ? Dans la vidéo, tu vois comment adapter un connecteur de traversée ou une borne pour circuits imprimés à ta vision.

Étape 1 : démarre ta configuration.

Étape 2 : choisis le composant adapté.

Étape 3 : conçois ton produit personnalisé.

Ta technologie de raccordement, ton style

Que ce soit verrouillage, repérage, contact de pontage ou décharge de traction, adaptation des couleurs, nombre de pôles modifié, plus ou moins de broches à souder, THR, SMD ou THT : personnalise notre technologie de raccordement exactement comme tu en as besoin pour ton circuit imprimé.

2086-1104
Série 2086 –poussoirs selon ton style

THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; black

01
2601-1103
Série 2601 – avec SPE sur le circuit imprimé

PCB terminal block; lever; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; multicoloured

02
0250-0204
Série 250 – raccordement des conducteurs à 45°

PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; gray

03
0236-0404
Série 236 – manipulation précise pour ta quête

PCB terminal block; 2.5 mm²; Pin spacing 5/5.08 mm; CAGE CLAMP®; commoning option

04
2721-1106
*MCS* MIDI – les accessoires pour les pros

1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 100% protected against mismating, coding finger; 2,50 mm²; light gray

05
2734-1104
*MCS* MINI – ta panoplie d'accessoires

1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray

06
disponible
Série 2086 –poussoirs selon ton style
Personnalise la borne pour circuits imprimés de la série 2086! La série 2086 t'apporte non seulement une puissance THR et SMD compatible reflow, mais aussi des poussoirs réglables en couleur pour ton style individuel – compacte, prête au combat et avec seulement 7,8mm de hauteur : l'avantage design pour ta mission!
disponible
Série 2601 – avec SPE sur le circuit imprimé
Une utilisation simple garantie! La mécanique à levier sans outil de la borne pour circuits imprimés de la série 2601 la rend possible – intuitive, rapide, efficace. Et grâce à la compatibilité SPE, tu peux acheminer l'ETHERNET sur de longues distances via une paire de conducteurs. Next-Level-Connectivity pour ton circuit imprimé!
disponible
Série 250 – raccordement des conducteurs à 45°
Avec la borne pour circuits imprimés de la série 250, tu es en mode Pro : connexion sécurisée, utilisation flexible, soudable en THT. Pour conducteurs d'une section de 0,2 à 1,5mm² – directement à 45° par rapport au circuit imprimé. Personnalisation ? Adapte la couleur, le nombre de pôles, les broches à souder et plus encore. Prêt pour ton design-in!
disponible
Série 236 – manipulation précise pour ta quête
Avec la série 236, tu es prêt pour la prochaine quête : sections de conducteurs de 0,08 à 2,5mm², introduction à 45° pour une manipulation précise, soudure THT pour des connexions stables ; variantes Ex e II et Ex i? Débloqué – Tool-Action inclus – prêt à être soudé!
disponible
MCS MIDI – les accessoires pour les pros
Le système de connecteurs WAGO MCS MIDI avec leviers pour des sections de 0,2 à 2,5mm² reçoit des accessoires puissants : décharge de traction, verrouillage central et latéral, repérage astucieux, fixation et bride à encliqueter – pour des raccordements de terrain sans outil – compact, sûr, ready for action.
disponible
MCS MINI – ta panoplie d'accessoires
Câblage sans outil de sections jusqu'à 1,5mm² avec le système de connecteurs WAGO MCS MINI équipé de leviers de manipulation – adaptable individuellement grâce à des verrouillages, des plaques de retenue de câble, des éléments de codage et des contacts de pontage doubles. C'est parti avec tes add-ons pour plus de sécurité!
2086-1104
Série 2086 –poussoirs selon ton style
01
2601-1103
Série 2601 – avec SPE sur le circuit imprimé
02
0250-0204
Série 250 – raccordement des conducteurs à 45°
03
0236-0404
Série 236 – manipulation précise pour ta quête
04
2721-1106
*MCS* MIDI – les accessoires pour les pros
05
2734-1104
*MCS* MINI – ta panoplie d'accessoires
06

Commander des échantillons dès maintenant

Dans notre boutique en ligne, cliquez sur l'icône « Cadeau » pour commander un échantillon gratuit de l'article souhaité. Pour les articles de raccordement de câbles, vous avez le choix parmi plus de 1 500 échantillons. Chaque commande d'échantillons peut comprendre au maximum 10 articles différents, avec jusqu'à 3 exemplaires de chaque.

Individualisation : ton plan de jeu

Le monde de l'individualisation offre d'innombrables possibilités. Découvre comment adapter tes produits techniquement et visuellement à ta mission. Nous te montrons les voies vers des solutions sur mesure qui rendent tes projets uniques.

Individualisation optique

Donne à tes produits un look unique– de la couleur à l'étiquetage. L'outil de configuration WAGO Smart Designer permet de concevoir des raccordements dans la couleur souhaitée ou selon ton design d'entreprise.

  • Raccordement sur circuit imprimé au design de l'entreprise : choisis la couleur qui correspond à ta mission.
  • Intégration de la marque : personnalise ta technologie de raccordement pour qu'elle s'intègre parfaitement à ton identité de marque.
  • Différenciation visuelle : montre à quel point ta vision est unique et démarque-toi.

Individualisation technique

Optimise la technique et la performance : adapte le nombre de pôles, le pas et les contacts. Ajoute des séparateurs, choisis un repérage ou personnalise la disposition des broches à souder – pour des composants qui correspondent exactement à tes exigences.

  • Adaptation fonctionnelle : choisis le nombre de pôles, la section des conducteurs, le pas et l'actionnement afin que le composant s'adapte parfaitement à ton circuit imprimé.
  • Optimisation des performances: adaptez les broches ou ajoutez des séparateurs pour supporter des tensions plus élevées.
  • Exigences particulières: l'outil de configuration WAGO Smart Designer rend possibles les demandes individuelles concernant le paramétrage, le marquage ou une disposition spéciale des broches de soudure.

Ton prochain niveau: nouveaux horizons

Le jeu n'est pas encore terminé! Tu as relevé les défis actuels – maintenant de nouveaux niveaux et des succès encore plus grands t'attendent. Découvre les prochaines améliorations pour ta carte de circuit imprimé et assure-toi l'avance décisive. Avec WAGO, tu restes dans le flow et atteins toujours le niveau suivant.

Next Level

Électronique de puissance: Boostez la puissance

Maîtrise ta mission grâce à la technologie de raccordement pour circuits imprimés conçue pour les courants forts. Trouve la section transversale adaptée – aussi grande que nécessaire, aussi compacte que possible.

Miniaturisation: petit et plein de puissance

Des appareils plus petits, une puissance accrue: relever le défi de la miniaturisation. Découvre pour tes conceptions de circuits imprimés les solutions WAGO qui offrent une performance maximale dans un espace minimal.

Production économique : un contrôle total

Optimisez vos processus de production et réduisez vos coûts. Découvrez les solutions WAGO pour une fabrication efficace et automatisée, et raccourcissez vos cycles de production.

Électronique de puissance: Boostez la puissance

Maîtrise ta mission grâce à la technologie de raccordement pour circuits imprimés conçue pour les courants forts. Trouve la section transversale adaptée – aussi grande que nécessaire, aussi compacte que possible.

Miniaturisation: petit et plein de puissance

Des appareils plus petits, une puissance accrue: relever le défi de la miniaturisation. Découvre pour tes conceptions de circuits imprimés les solutions WAGO qui offrent une performance maximale dans un espace minimal.

Production économique : un contrôle total

Optimisez vos processus de production et réduisez vos coûts. Découvrez les solutions WAGO pour une fabrication efficace et automatisée, et raccourcissez vos cycles de production.