MİSYONUNUZ:
PCB Klemens; kollu; 16 mm²; bacak aralığı 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; gri
Güç elektroniği dünyası karmaşık olabilir, ancak WAGO bu süreci yönetilebilir hale getirir. En yüksek akımları güvenle ileten, süreçleri optimize eden ve inovasyonu bir üst seviyeye taşıyan çözümlerimizi keşfedin. Planlamadan mükemmel bağlantıya ulaşana kadar her aşamada yanınızdayız.
PCB Klemens; kollu; 16 mm²; bacak aralığı 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; gri
MCS MIDI HV: Maksimum Performans – Yeni Boyut
MCS MIDI HV Tak/Çıkar PCB Konektörü, yüksek akım uygulamalarınız için çığır açan bir üründür: 2,5 mm²'ye kadar kesitler için kompakt bir çözüm olan bu sağlam, UL-600 onaylı konektör, yüksek akımlarda bile güvenli ve verimli bağlantılar kurmak için idealdir.
Bir Sonraki Yeni Ürün Seçiminiz Sizi Bekliyor
Bir Sonraki Yeni Ürün Seçiminiz Sizi Bekliyor
Bizi motive eden şey yeniliktir. PCB'niz için portföyümüzü keşfedin ve misyonunuzu bir üst seviyeye taşıyın. Maksimum performans ve verimlilik için tasarlanan bu ürün, güç elektroniğinizin karşılaştığı zorlukları aşmaya hazırdır.
Aktüatör Tipiniz, Kontrolünüz
Aktüatör Tipiniz, Kontrolünüz
Kurulumunuzu en verimli hale getiren çalıştırma türünü seçin: kol ile aletsiz çalıştırma, hassas basma butonu ile çalıştırma veya geleneksel aletle çalıştırma.
Aletsiz Çalıştırma
WAGO'nun PCB Klemensleri ve Kollu Tak-Çıkar Konektörleri ile her kablolama işi sezgisel bir görev haline gelir. Kolu yukarı çekin, iletkeni takın ve kolu tekrar aşağı itin – işiniz bitti! Görünür güvenlik, etkileyici performans!
- Sezgisel kullanım
- Aletsiz kablolama
- Maksimum güvenlik
Alet veya Basma Butonu ile Çalıştırma
Her milimetrenin kritik olduğu anlarda: WAGO’nun basma butonlu veya işletme aletli PCB klemensleri ve fişli konnektörleri; kompakt, ekonomik ve güvenli akıllı kablolama çözümleri sunar.
- Yer tasarrufu sağlayan kablolama
- Ekonomik çözüm
- Fabrika kablolaması için ideal
Motor Sürücüleri: Bağlantıya Hazır
Güç elektroniği, tahrik teknolojisinin kalbidir. Zorlu uygulamalarda elektrik motorlarını kontrol etmek için WAGO çözümlerini keşfedin. UL onaylı sağlam bağlantı teknolojisi ile görevlerinizi başarıyla yerine getirin.