DEINE MISSION:

VOLLE POWER – NULL KOMPROMISSE!
2616-2104
XY

Leiterplattenklemme mit Hebeln; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

Die Welt der Leistungselektronik ist komplex, doch WAGO macht sie beherrschbar. Entdecke Lösungen, die höchste Ströme sicher übertragen, Prozesse optimieren und Innovationen auf das nächste Level heben. Wir sind dein Partner für jede Herausforderung – von der Planung bis zur perfekten Verbindung.

2616-2104
XY

Leiterplattenklemme mit Hebeln; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

Master Your Mission in der Leitungselektronik

Du stehst vor komplexen Anforderungen und suchst die passende Anschlusstechnik für hohe Ströme? Fordere jetzt ein kostenloses Muster an und verschaffe dir einen ersten Eindruck von ausgewählter WAGO Anschlusstechnik für Anwendungen in der Leistungselektronik.

Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebeln

MCS MIDI HV: maximale Leistung – neue Dimension

Der Leiterplatten-Steckverbinder MCS MIDI HV ist dein Game-Changer für Hochstromanwendungen: kompakt für Querschnitte bis 2,5 mm², robust, UL-600-zugelassen und ideal für sichere, effiziente Verbindungen – selbst unter hohen Strömen.

Dein Upgrade für Thermomanagement

Hitze ist der Endgegner deiner Leistungselektronik. Mit dem Thermosimulation-Tool behältst du die Kontrolle: Es hilft dir, die ideale Baugröße für deine Temperatur- und Stromanforderungen zu finden. So klein wie möglich – so groß wie nötig! Damit triffst du die beste Entscheidung für deine Mission.

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

Zeit sparen: dein Speed-Boost

Wartezeiten waren gestern. Statt aufwendiger Labortests liefert dir unser Tool in Sekunden präzise Ergebnisse. Finde blitzschnell die optimale Lösung und beschleunige deine Entwicklungsprozesse. Dein Game, deine Geschwindigkeit! Meistere deine Mission mit dem entscheidenden Vorteil: Zeit!

Kostenfrei: dein Power-up

Hochleistung muss nicht teuer sein. Unser Thermosimulation-Tool ist komplett kostenfrei und jederzeit online zugänglich. Nutze dieses mächtige Werkzeug, um deine Projekte voranzutreiben, ohne dein Budget zu belasten. Dein unschlagbarer Vorteil im Spiel um die beste Performance!

Im Video zeigen wir dir, wie es funktioniert.

Leiterplatten-Steckverbinder mit thermischen Farbverlauf

Jede Polzahl: dein flexibles Spiel

Ganz gleich, wie komplex dein Design ist – unser Tool bildet jede Polzahl ab. So kannst du Kombinationen verschiedener Anschlusslösungen präzise analysieren und mit der besten Lösung die thermische Performance deiner Leiterplatte optimieren. Erlebe maximale Freiheit und Kontrolle in deiner Mission.

WAGO Themal Simulation Tool

Stromlasten: dein Testfeld

Teste deine Komponenten unter realistischen Bedingungen. Unser Tool ermöglicht die Simulation vielfältiger Stromlastszenarien, sodass du die Performance deiner Anschlusstechnik unter allen denkbaren Betriebsbedingungen genau prüfen kannst. Bereite dich optimal auf jede Herausforderung vor.

Dein nächstes Upgrade wartet.

Innovation ist unser Antrieb. Entdecke unser Portfolio für deine Leiterplatte, das deine Mission auf das nächste Level hebt. Entwickelt für höchste Performance und maximale Effizienz, ist es bereit, die Herausforderungen deiner Leistungselektronik zu meistern.

0831-1104
*MCS* MAXI 6 – Power-up für deine Leiterplatte

1-Leiter-Federleiste; mit Hebeln; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaß 7,62 mm; 100 % fehlsteckgeschützt; lichtgrau

01
0832-1104
*MCS* MAXI 16 – dein Bosslevel für Leistungselektronik

1-Leiter-Federleiste; mit Hebeln; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 100 % fehlsteckgeschützt; lichtgrau

02
2706-0154
Serie 2706 – das Multitalent fürs Board-Building

Leiterplattenklemme; mit Hebeln; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; CAGE CLAMP®; grau

03
2716-0104
Serie 2716 – verdrahten – verlöten – gewinnen

Leiterplattenklemme; mit Hebeln; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; CAGE CLAMP®; grau

04
0745-0304
Serie 745 – deine Platine – deine Mission

Leiterplattenklemme; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; CAGE CLAMP®; grau

05
2724-1204
*MCS* MIDI HV: maximale Leistung, neue Dimension

1-Leiter-Federleiste; mit Hebeln; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 100 % fehlsteckgeschützt; lichtgrau

06
2606-1104
Serie 2606 – kein Crimpen, kein Stress

Leiterplattenklemme; mit Hebeln; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

07
2616-2104
Serie 2616 – Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig!

Leiterplattenklemme; mit Hebeln; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

08
2626-1104
Serie 2626 – bereit für den automatisierten Run!

Leiterplattenklemme; 6 mm²; Rastermaß 7,5 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

09
2636-1104
Serie 2636 – stecke dich zum Sieg!

Leiterplattenklemme; 16 mm²; Rastermaß 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; grau

10
verfügbar
MCS MAXI 6 – Power-up für deine Leiterplatte
Next-Level-Connector: Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, bis 10 mm², 600 V UL, Wire-to-Board/Wire-to-Wire, fehlsteckgeschützt – bereit fürs nächste Game!
verfügbar
MCS MAXI 16 – dein Bosslevel für Leistungselektronik
Plug-and-Play-Action: Hebel, Push-in CAGE CLAMP®, bis 25 mm², werkzeuglos, fehlsteckgeschützt, kodierbar und verriegelbar, Wire-to-Board/Wire-to-Wire, Raster 10,16 mm
verfügbar
Serie 2706 – das Multitalent fürs Board-Building
Der Allrounder: bis 6 mm², Hebel, CAGE CLAMP®, 30°-Einführung; ganz gleich, ob als Leiterplattenklemme mit oder ohne Brückerspur – dieses System passt sich deinem Spielstil an. Bereit für den nächsten Move?
verfügbar
Serie 2716 – verdrahten – verlöten – gewinnen
Ready Player One: Hebel, THT-Verlötung, 30°-Einführung; für 1,5 … 16 mm² – kein Crimpen, kein Stress – bereit für jedes Board-Level!
verfügbar
Serie 745 – deine Platine – deine Mission
Pro-Player: Verdrahtung 0,2 … 6 mm², mit THT und 45°-Einführung; Zinnoberfläche für stabile Performance; per Werkzeug aktivieren – präzise, schnell, zuverlässig!
verfügbar
MCS MIDI HV: maximale Leistung, neue Dimension
Der Leiterplatten-Steckverbinder MCS MIDI HV ist dein Game-Changer für Hochstromanwendungen: kompakt für Querschnitte bis 2,5 mm², robust, UL-600-zugelassen und ideal für sichere, effiziente Verbindungen – selbst unter hohen Strömen.
verfügbar
Serie 2606 – kein Crimpen, kein Stress
Fast Move: Hebel für Leiter bis 10 mm² (mit Hülse bis 6 mm²); mit THT-Verlötung und cleverer Einführgeometrie bist du bereit für jedes Level.
verfügbar
Serie 2616 – Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig!
One-Touch Play: Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig! Für 0,75 … 16 mm², Raster 10 mm, THT, schnell – sicher – smart!
verfügbar
Serie 2626 – bereit für den automatisierten Run!
Auto-Mode: Push-in CAGE CLAMP®, reflow-fähig, 6 mm², Raster 7,5 mm; im Gurt ready für die smarte Fertigung – Zeit zum Durchstarten!
verfügbar
Serie 2636 – stecke dich zum Sieg!
Power-Upgrade: Push-in CAGE CLAMP® für blitzschnelles Stecken, THT-Verlötung für stabile Verbindungen, Werkzeugbedienung für Querschnitte von 0,75 bis 16 mm², maximale Performance – dein Hardware-Boost!
0831-1104
*MCS* MAXI 6 – Power-up für deine Leiterplatte
01
0832-1104
*MCS* MAXI 16 – dein Bosslevel für Leistungselektronik
02
2706-0154
Serie 2706 – das Multitalent fürs Board-Building
03
2716-0104
Serie 2716 – verdrahten – verlöten – gewinnen
04
0745-0304
Serie 745 – deine Platine – deine Mission
05
2724-1204
*MCS* MIDI HV: maximale Leistung, neue Dimension
06
2606-1104
Serie 2606 – kein Crimpen, kein Stress
07
2616-2104
Serie 2616 – Hebel auf, Leiter rein, Hebel zu – fertig!
08
2626-1104
Serie 2626 – bereit für den automatisierten Run!
09
2636-1104
Serie 2636 – stecke dich zum Sieg!
10

Deine Betätigungsart, deine Kontrolle

Wähle die Betätigungsart, die deine Installation am effizientesten macht: ganz gleich, ob werkzeuglos mit Hebel, präzise mit Drücker oder klassisch mit Werkzeug.

Werkzeuglose Betätigung

Mit den WAGO Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern mit Hebeln wird jede Verdrahtung zur intuitiven Mission. Einfach Hebel öffnen, Leiter rein, Hebel schließen – fertig! Sicherheit, die man sieht – Performance, die überzeugt!

  • Intuitive Handhabung
  • Werkzeuglose Verdrahtung
  • Maximale Sicherheit

Betätigung mit Werkzeug oder Drücker

Wenn jeder Millimeter zählt: Mit den WAGO Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern mit Drücker oder Betätigungswerkzeug wird die Verdrahtung zur cleveren Lösung: kompakt, wirtschaftlich und sicher.

  • Platzsparende Verdrahtung
  • Wirtschaftliche Lösung
  • Ideal für die Fabrikverdrahtung

Drives verdrahten: Ready to connect

Leistungselektronik ist das Herzstück der Antriebstechnik. Entdecke WAGO Lösungen für die Steuerung von Elektromotoren in anspruchsvollen Anwendungen. Meistere deine Mission mit robuster Anschlusstechnik mit UL-Zulassungen.

Bereit für das nächste Level?

Deine Mission geht weiter! Entdecke weitere spannende Themen rund um den Leiterplattenanschluss und finde die passenden WAGO Lösungen, die dich bei deinen Projekten unterstützen. Wir begleiten dich auf jedem Schritt – für noch mehr Effizienz, Sicherheit und Innovation.

Next Level

Miniaturisierung: klein und voller Power

Kleinere Geräte, größere Leistung: Die Herausforderung der Miniaturisierung meistern. Entdecke für deine Leiterplattendesigns WAGO Lösungen, die maximale Performance auf minimalem Raum ermöglichen.

Individualisierung: dein Design

Deine Produkte sind einzigartig. Gestalte Leiterplattenanschlüsse nach deinen Regeln – mit Farben, Beschriftungen und Features, die perfekt zu deiner Vision passen.

Wirtschaftliche Fertigung: volle Kontrolle

Optimiere deine Produktionsprozesse und senke Kosten. Entdecke WAGO Lösungen für effiziente, automatisierte Fertigung und verkürze deine Produktionsabläufe.

Miniaturisierung: klein und voller Power

Kleinere Geräte, größere Leistung: Die Herausforderung der Miniaturisierung meistern. Entdecke für deine Leiterplattendesigns WAGO Lösungen, die maximale Performance auf minimalem Raum ermöglichen.

Individualisierung: dein Design

Deine Produkte sind einzigartig. Gestalte Leiterplattenanschlüsse nach deinen Regeln – mit Farben, Beschriftungen und Features, die perfekt zu deiner Vision passen.

Wirtschaftliche Fertigung: volle Kontrolle

Optimiere deine Produktionsprozesse und senke Kosten. Entdecke WAGO Lösungen für effiziente, automatisierte Fertigung und verkürze deine Produktionsabläufe.