PORTA A TERMINE LA TUA MISSIONE.

CON WAGO.

Tutti abbiamo una missione: una visione che ci guida e sfide che richiedono soluzioni. In WAGO conosciamo la tua missione, riconosciamo la complessità dei requisiti moderni e sappiamo che ogni connessione conta. Che si tratti di un morsetto compatto o di un connettore robusto, di una leva, di un tasto di azionamento o di un utensile, le nostre soluzioni sono versatili quanto le tue necessità: supportate da tecnologie che definiscono gli standard e da competenze che ti aiutano ad avanzare, passo dopo passo. E questa è la nostra promessa: siamo al tuo fianco per portare i tuoi progetti al livello successivo.

2616-2104
Test Name

Morsetto per PCB; con leve; 16 mm²; passo 10 mm; Push‑in CAGE CLAMP®; grigio

LA TUA SFIDA:

FULL POWER – SENZA COMPROMESSI!

Il mondo dell'elettronica di potenza è complesso, ma WAGO lo rende gestibile e sicuro. Scopri soluzioni in grado di trasmettere correnti elevate in totale affidabilità, ottimizzare i processi e portare l'innovazione al livello successivo. Come tuo partner, siamo al tuo fianco in ogni sfida, dalla pianificazione fino alla connessione perfetta.

2712-1212
Lorem ipsum

Intestazione maschio THT con connettore femmina a 1 conduttore; 2 file; Push‑in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; passo 2,54 mm; protezione al 100% contro gli accoppiamenti errati; nero

LA TUA SFIDA:

GRANDI NEL MINIMO SPAZIO!

Il futuro è compatto. Affronta la sfida della miniaturizzazione con le soluzioni WAGO, che consentono prestazioni massime nel minimo spazio. I nostri innovativi morsetti e connettori per circuiti stampati PCB sono la chiave per realizzare dispositivi più compatti, con più funzioni e possibilità praticamente illimitate.