VAŠE MISE:
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
Budoucnost je kompaktní. S WAGO zvládnete výzvu miniaturizace díky řešením, která umožňují maximální výkon na minimálním prostoru. Naše inovativní svorky a konektory pro desky plošných spojů jsou klíčem ke kompaktnějším zařízením, více funkcím a neomezeným možnostem.
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
MCS MICRO: Více místa – více možností!
Každý milimetr se při miniaturizaci počítá. MCS MICRO poskytuje na desce plošných spojů zásadní úsporu místa, aniž by snižoval výkon. Toto je vaše spojovací technologie pro průřezy až do 0,5 mm². Hlavní přednost: Ovládání páčkou – při této velikosti průřezů jedinečné.
Vaše know-how pro miniaturizaci
Vaše know-how pro miniaturizaci
Správné řešení pro každou výzvu. Prozkoumejte naši širokou nabídku PCB svorkovnic a konektorů – ideální pro miniaturizované aplikace. Výkon, který vás posune dál.
Vaše strategie pro malé komponenty
Vaše strategie pro malé komponenty
Malé produkty, velký dopad: Optimalizujte manipulaci a připojení miniaturizovaných komponent. Zjistěte, který typ ovládání je vhodný pro tovární zapojení a na co se zaměřit při zapojení v terénu, aby byly procesy hladké a bez problémů.
Nová úroveň spuštěna: režim výroby
Zapojování ve výrobě přináší své specifické výzvy. V kontrolovaných podmínkách je součástí procesu krimpování a používání speciálních nástrojů. I složitější úkoly zvládnete díky tlačítkům a ovládacím nástrojům.
- Push-in CAGE CLAMP® umožňuje přímé zasunutí vodičů.
- Automatizované zakončení vodičů je snadné pomocí tlačítka nebo ovládacího nástroje.
- Ekonomická volba pro váš projekt!
Kontrolní bod dosažen: pokračovat v připojování modulů?
Zjednodušte připojení: Připojení pole by mělo být co nejméně složité. Proto zvolte svorkovnice nebo konektory na desku plošných spojů (PCB) s páčkovým mechanismem – bez speciálních nástrojů, s intuitivním ovládání, a jednotným řešením po celém světě. Tímto způsobem se vyhnete kritické chybě při volbě typu připojení.
- Zapojení na úrovni 1 bez speciálních nástrojů
- Intuitivní a přehledné zakončení vodičů v každé situaci
- Snadné zapojení i v omezeném prostoru díky zásuvným PCB konektorům s páčkami
Osvětlení na vyšší úrovni
Vaše vize: Maximální světelný výkon v kompaktním provedení! Miniaturizace je klíčem k efektivnímu designu. WAGO nabízí svorky, které se bezproblémově integrují do svítidel a rozvodů. Optimalizujte prostor v instalačních krabicích a svítidlech, aniž byste slevili z kvality osvětlení nebo spolehlivosti připojení.