あなたのミッション
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
未来はコンパクトな機器。WAGOのソリューションで機器の小型化の課題を克服し、最小スペースで最大の性能を実現します。
革新的なプリント基板用端子台とコネクタで、よりコンパクトな機器、より多くの機能、そして無限の可能性への鍵となります。
THT male header with 1-conductor female connector; 2-row; Push-in CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.54 mm; 100 % protected against mismating; black
小型化のためのスキルセット
小型化のためのスキルセット
すべてのミッションには適切なツールが必要です。ミニチュア化アプリケーション専用に設計されたPCB端子台とコネクターの包括的なポートフォリオをご覧ください。次のレベルに必要なパワーがここにあります。
WAGOの小型製品
WAGOの小型製品
小型製品で大きなインパクト:ミニチュア化された部品の取り扱いと接続を最適化しましょう。工場接続に適した操作タイプや、現場接続で注意すべきポイントを発見し、スムーズなプロセスを実現します
工場での接続
工場での接続には独自の課題があります。制御された条件下では、圧着や特殊工具の使用が必要です。押しボタンや操作ツールで、さらに複雑な課題も克服できます。
- Push-in CAGE CLAMP®で電線を直接挿入可能
- 押しボタンや操作ツールで自動化された電線接続が簡単
- ミッションに最適な経済的オプション!
フィールド接続
シンプルに保つ:現場接続はできるだけ簡単に。レバー付きPCB端子台やコネクターを選択 ― 特殊工具不要、直感的操作、世界中で明確な基準。これで接続方法の選択に困りません。
- 特殊工具なしでレベル1配線
- あらゆる状況で直感的かつ明確な電線接続
- レバー付きプラグ式PCBコネクターで狭いスペースでも簡単配線