あなたのミッション
フルパワーで、決して妥協しない
2616-2104 
PCB Terminal Block; with levers; 16 mm²; pin spacing 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; gray
パワーエレクトロニクスの世界は複雑ですが、WAGOならそれをシンプルにします。
最高レベルの電流を安全に伝達し、プロセスを最適化し、イノベーションを次のステージへ導くソリューションをご紹介します。
私たちはパートナーとして、計画から完璧な接続の実現まで、あらゆる課題に寄り添います。
2616-2104 
PCB Terminal Block; with levers; 16 mm²; pin spacing 10 mm; Push-in CAGE CLAMP®; gray
次の進化がここに
次の進化がここに
パワーエレクトロニクスが直面する課題に、最大の性能と効率を追求して設計された製品で対応します。
選べる操作、自在なコントロール。
選べる操作、自在なコントロール。
最も効率的な施工を実現する操作方法を選択!レバーで工具不要の簡単操作、正確なプッシュボタン操作、または従来の工具使用 ― あなたの現場に最適なスタイルを。
工具不要のスマート操作
WAGOのレバー付きPCB端子台とプラグ式コネクターで、配線作業が直感的なミッションに!レバーを引き上げ、電線を挿入し、レバーを戻すだけ ― 完了!目で見える安全性、圧倒的なパフォーマンス!
- 直感的な操作で、配線をもっとスマートに
- 工具不要の簡単配線
- 最大限の安全性を確保
工具操作も、プッシュボタン操作も ― 選べる自由
1ミリの差が価値を生むとき ― WAGOのPCB端子台とプラグ式コネクターは、プッシュボタンまたは工具操作で、コンパクト・経済的・安全な配線ソリューションを提供します
- コンパクト設計でスペースを有効活用
- コストを抑える経済的なソリューション
- 工場配線に最適な高効率設計
配線の手間をゼロに、すぐ使える接続ソリューション
パワーエレクトロニクスは駆動技術の心臓部。過酷な環境で電動モーターを制御するためのWAGOソリューションを発見してください。UL認証の堅牢な接続技術で、あなたのミッションを確実に成功へ導きます。」